Możliwości
Łatwy dostęp z dowolnego urządzenia
Oprogramowanie Solid Edge z obsługą w chmurze jest instalowane i uruchamiane na lokalnym urządzeniu użytkownika, co zapewnia jego stałą wysoką wydajność oraz niezawodność. Pliki są również zapisywane lokalnie, co zwiększa wydajność pracy i bezpieczeństwo danych. Użytkownicy Solid Edge mogą pracować bez przeszkód nawet wtedy, gdy utracą połączenie z Internetem. Jest to szczególnie ważne w przypadku użytkowników oprogramowania CAD, którzy dużo podróżują lub pracują u klienta, a także osób, które nie mają stabilnego łącza internetowego.
Łatwy dostęp do środowiska CAD na dowolnym urządzeniu
Z Solid Edge możesz korzystać dosłownie wszędzie. Licencja CAD może być przechowywana w chmurze; wystarczy się zalogować, by pracować z oprogramowaniem Solid Edge w dowolnym miejscu. Dzięki portalowi Solid Edge masz dostęp do funkcji wyświetlania plików CAD online na dowolnym urządzeniu: za pośrednictwem przeglądarki internetowej możesz wyświetlać pliki CAD na telefonie, tablecie, laptopie Chromebook, komputerze Mac, komputerze osobistym i innych urządzeniach. Dzięki temu możesz łatwiej przełączać się między urządzeniami, niezależnie od tego, czy pracujesz u klienta, czy też z domu.

Spersonalizowane środowisko CAD w zasięgu ręki
Gdy przełączasz się z jednego urządzenia na drugie, np. ze stacji roboczej w biurze na tablet, którego używasz u klienta, możesz nadal korzystać ze swojego indywidualnego środowiska Solid Edge (w tym ze spersonalizowanych opcji menu, kolorów, jednostek i standardów rysunkowych) — wystarczy kilka kliknięć, by szybko dokończyć zadanie projektowe rozpoczęte na innym urządzeniu.

Aktualizacje oprogramowania dostępne na żądanie
Zamiast wyszukiwać, pobierać i udostępniać aktualizacje oprogramowania, możesz zapewnić użytkownikom bezpośredni dostęp do najnowszego pakietu serwisowego Solid Edge, który można zainstalować w dogodnym momencie.

Lepsza współpraca dzięki portalowi Solid Edge
Szukasz łatwego sposobu na usprawnienie współpracy nad przedsięwzięciami projektowymi z innymi specjalistami, działami oraz zewnętrznymi dostawcami i klientami? Umieść swoje pliki CAD w chmurze przy użyciu portalu Solid Edge oraz przypisz je do poszczególnych projektów. Możliwe jest wyświetlanie modeli CAD 3D lub udostępnianie wybranych modeli innym użytkownikom. Portal Solid Edge jest łatwy w obsłudze i umożliwia dostęp do plików w dowolnym czasie i miejscu, przy użyciu dowolnej popularnej przeglądarki internetowej.

BEZPŁATNE oprogramowanie
Bezpłatne oprogramowanie do projektowania i współpracy z obsługą w chmurze
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego portalu Solid Edge
Utwórz bezpłatne konto do zarządzania narzędziami CAD online, wyświetlania i współpracy.
Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat
Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.