Pięć najlepszych praktyk dotyczących modelowania powierzchniowego

Artykuł techniczny

Pięć najlepszych praktyk dotyczących modelowania powierzchniowego

Najlepsze praktyki dotyczące modelowania powierzchni znacząco różnią się od zasad stosowanych w modelowaniu brył. Modelowanie powierzchniowe wymaga dużej elastyczności i pomysłowości, aby uzyskany kształt był nie tylko estetyczny, lecz także spełniał wymagania funkcjonalne. Jak zmienić swoje podejście i usprawnić obieg informacji, aby tworzyć lepszą geometrię powierzchniową w oprogramowaniu do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)?

Pięć najlepszych praktyk dotyczących modelowania powierzchniowego
Pięć najlepszych praktyk dotyczących modelowania powierzchniowego

W tym e-booku omówimy najlepsze praktyki modelowania powierzchniowego, które możesz zastosować w praktyce podczas pracy nad projektami.

Zawartość e-booka:

Znajdziesz tu pięć najlepszych praktyk dotyczących tworzenia geometrii powierzchniowych w oprogramowaniu CAD. Zapoznamy się ze wskazówkami usprawniającymi obieg informacji podczas opracowywania powierzchni i czynności, takich jak:

  • definiowanie różnych obszarów modelu;
  • określanie funkcji poszczególnych obszarów;
  • określenie, który typ elementu należy zastosować dla każdego obszaru funkcjonalnego;
  • ocena technik badania geometrii.

Solid Edge i opracowywanie powierzchni

Dzięki skutecznym i stabilnym funkcjom oprogramowanie Solid Edge poradzi sobie z każdą sytuacją typową dla projektowania powierzchniowego. Opracowywanie powierzchni w oprogramowaniu Solid Edge może odbywać się w trybie sekwencyjnym lub synchronicznym, jednak złożone, interpolowane kształty powinny być obsługiwane w trybie sekwencyjnym. Jedną z wyjątkowych funkcji oprogramowania Solid Edge jest możliwość używania trybu synchronicznego do szkiców i trybu sekwencyjnego do cech konstrukcyjnych. Umożliwia to edycję na żywo; powierzchnia zmienia się w trakcie przeciągania, również szkiców z krzywymi sklejanymi.

Solid Edge zachowuje wszystkie funkcje trybu synchronicznego podczas pracy z powierzchniami pryzmatycznymi. Można również używać narzędzi synchronicznych do przesuwania lub pozycjonowania brył i obiektów powierzchniowych w modelu.


Powiązane zasoby:
Wypróbuj Solid Edge z technologią synchroniczną bezpłatnie.

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać.

First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you’ll receive shortly.