Co to jest projektowanie generatywne?

E-book

Co to jest projektowanie generatywne?

Projektowanie generatywne, znane również jako optymalizacja topologii, to proces, który określa optymalny kształt na podstawie zdefiniowanych materiałów, ograniczeń i naprężeń. Przekształca on modelowanie ze „wspomaganego komputerowo” na „komputerowo sterowane”, a uzyskiwane formy przypominają kształty znane z natury.

Czym wyróżnia się ten proces?

W przypadku tradycyjnego projektowania zwykle przygotowuje się wiele koncepcji, a następnie dokonuje oceny i optymalizacji jednej z nich lub kilku w oparciu o zamierzenia projektowe. W projektowaniu generatywnym punktem wyjścia są zamierzenia projektowe, a zastosowane algorytmy automatycznie generują optymalne warianty projektu, które umożliwią realizację zakładanych celów. Można utworzyć wiele iteracji projektów poprzez określenie wariantów, które spełniają określone cele (np. zmniejszenie masy). W procesie tym uzyskuje się często formy organiczne, podobne do kształtów znanych z natury.

Optymalizacja topologii w Solid Edge

Solid Edge zapewnia integrację zaawansowanej optymalizacji topologii w zestawie narzędzi do modelowania 3D Solid Edge. Pozwala projektantom na tworzenie lżejszych komponentów, maksymalne wykorzystanie materiałów na późniejszych etapach produkcji, a także na tworzenie niestandardowych projektów dostosowanych do procesów odlewania lub wydruku 3D w wysokiej rozdzielczości. Funkcje Solid Edge są wyjątkowe, ponieważ pozwalają uzyskać jakość powierzchni, która od razu nadaje się do wydruku. W niniejszym e-booku dowiesz się więcej na temat:

  • podstaw projektowania generatywnego,
  • kolejnych kroków do stworzenia optymalnego kształtu,
  • możliwości wyprodukowania projektów stworzonych tą metodą,
  • wydajnych funkcji Solid Edge.
Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać plik.

Zapisujesz się po raz pierwszy? Prosimy o potwierdzenie zapisu poprzez link z wiadomości email, którą wkrótce otrzymasz.