Zaoszczędź 50% na zakupie Solid Edge CAM Pro

Zaoszczędź 50% na zakupie Solid Edge CAM Pro

Łatwe do wdrożenia, opanowania i użytkowania — oprogramowanie Solid Edge CAM Pro. Przez ograniczony czas otrzymasz 50% zniżki!

Poproś o zniżkę

Przez ograniczony czas otrzymasz 50% zniżki! Spiesz się — oferta wkrótce się kończy.

Maksymalizuj wydajność hali produkcyjnej dzięki jednemu, ujednoliconemu systemowi komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM). Solid Edge CAM Pro pozwala uniknąć konieczności i kosztów stosowania wielu systemów CAM na hali produkcyjnej. To skalowalne rozwiązanie oferuje szeroki zakres możliwości dokładnego programowania NC, a przy tym zapewnia elastyczność i maksymalizuje wartość inwestycji.

Solid Edge CAM Pro wyróżnia się niesamowitym zakresem funkcji i możliwości — oferuje wszystko, czego potrzebujesz w rozwiązaniu CAM.

Adaptacyjna obróbka zgrubna pozwala rozwiązaniom CNC wykonywać części szybciej, optymalizuje pracę maszyny i wydłuża żywotność narzędzi skrawających. Funkcja ta jest zawarta w naszym pakiecie 3-osiowym bez dodatkowych opłat i może bezpiecznie obsługiwać usuwanie podpór i cięcie od dołu do góry.

Dane przesyłane do Solid Edge CAM Pro z systemu CAD zachowują asocjatywność, dzięki czemu dokonane później zmiany projektowe mogą być łatwo włączone do planu produkcji. Solid Edge CAM Pro zawiera translatory branżowe, które mogą odczytywać i zapisywać dane w formacie natywnym praktycznie każdego systemu CAD, zachowując wysoki poziom asocjatywności niezależnie od źródła geometrii.

Solid Edge CAM Pro zapewnia wbudowane narzędzia do wizualizacji ścieżki narzędzia i weryfikacji usuwania materiału. Zintegrowana kontrola kolizji odnajduje wszystkie możliwe problemy. Można również szybko wprowadzać zmiany w wynikach ścieżki narzędzia za pomocą graficznych narzędzi edycyjnych i chronić swoje edycje poprzez blokowanie ścieżek narzędzia przed przyszłymi ponownymi obliczeniami. Nie ma potrzeby stosowania oprogramowania do wizualizacji lub symulacji obróbki innych firm.

Funkcja obiektu IPW pokazuje stan obrabianego modelu podczas procesu skrawania. Solid Edge CAM Pro może automatycznie zapisać obiekt IPW w dowolnym punkcie procesu. Funkcja IPW w Solid Edge CAM Pro podąża za modelem podczas obróbki, w związku z czym oszczędza czas, ponieważ oprogramowanie wie, co zostało już wycięte.

Biblioteka Post Hub, zawarta w oprogramowaniu Solid Edge CAM Pro, umożliwia usprawnienie procesu generowania gotowych do produkcji programów CNC do Twoich zastosowań. Post Hub pozwala na dostęp do ponad 1100 postprocesorów bezpośrednio z poziomu CAM Pro, wyszukiwanie według kluczowych cech maszyny i pobieranie bezpośrednio do stacji roboczej.

Zobacz Solid Edge CAM Pro w akcji

Poproś o ofertę ze zniżką

Porównanie cech/funkcji Solid Edge CAM Pro

Pakiet 2,5-osiowy Solid Edge Pakiet 3-osiowy Solid Edge Pakiet 5-osiowy Solid Edge
Wizualizacja ścieżki narzędzia i usuwanie materiału
Przetwarzanie
Dokumentacja technologiczna
Obróbka oparta na cechach geometrycznych
Frezowanie planarne i wykonywanie otworów
Frezowanie powierzchni ze stałą osią frezu
Obróbka strumieniowa do usuwania pozostałości po zbyt dużym narzędziu
Obróbka metodą Streamline
Cięcie między poziomami dla półwykończenia
Dane wyjściowe w formie nurbs i spline
Obróbka na podstawie płaszczyzn
Strategia adaptacyjnego oczyszczania
Obrabianie powierzchni ze zmiennymi osiami frezu
Profilowanie konturowe do cięcia wiórowego

Przez ograniczony czas otrzymasz 50% zniżki! Spiesz się — oferta wkrótce się kończy.

Oferta promocyjna nie obowiązuje w Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Rumunii, Serbii i Czarnogórze oraz na Łotwie, Słowacji i Węgrzech.