Otrzymaj 50% zniżki na oprogramowanie Solid Edge Technical Publications Solutions
Przez ograniczony czas otrzymasz 50% zniżki! Spiesz się — oferta wkrótce się kończy.
Jasno przekazuj poprawne procedury produkcji, montażu i konserwacji swoich projektów. Rozwiązania do publikacji technicznych Solid Edge mogą pomóc tworzyć przejrzystą i dokładną dokumentację techniczną: od prostych ilustracji po interaktywne publikacje w 3D. Oprogramowanie Solid Edge Illustrations udostępnia wydajny obieg informacji pozwalający tworzyć niestandardowe listy części i animowane instrukcje. Oprogramowanie Solid Edge 3D Publishing, zawierające również program Solid Edge Illustrations, pozwala łączyć ilustracje 3D i projekty stron, aby tworzyć wielostronicowe dokumenty.
Rozwiązania Solid Edge do publikacji technicznych automatycznie pobierają cechy z informacji CAD, aby nie trzeba było ręcznie tworzyć ponownie danych. Podłączaj części lub dane projektu produktu do informacji publikacji technicznych na bieżąco. Po wprowadzeniu zmiany w projekcie zostanie ona natychmiast odzwierciedlona w powiązanej dokumentacji technicznej.
Twórz szczegółowe ilustracje z części, złożeń i innych modeli Solid Edge. Automatycznie pobieraj cechy z informacji CAD bez konieczności konwertowania plików.
Użyj kreatora scenorysów, aby automatycznie tworzyć szczegółowe procesy z widoków rozstrzelonych. Kreator konfiguruje punkty widzenia oraz ukrywa i wybiera odpowiednie informacje w oparciu o rozstrzeloną listę kroków lub części. Korzystaj z inteligentnych szablonów w procesie dwukrokowym, aby szybko wstawić do dokumentu wiele stron. Inteligentne szablony pozwalają również użytkownikom na tworzenie wielostronicowych dokumentów na podstawie ilustracji, list części lub konfiguracji.
Publikacje techniczne Solid Edge dają firmom i klientom kolejną przewagę — pozwalają budować i oferować interaktywne, wizualne treści internetowe i dokumenty, do których klienci mogą uzyskać łatwy dostęp. Firmy nie muszą już dostarczać statycznych dokumentów, takich jak stare instrukcje obsługi. Połącz ilustracje 3D i projekty stron, aby tworzyć wielostronicowe dokumenty. Dokumenty mogą zachować interaktywność 3D po publikacji w formacie PDF lub HTML. Po interaktywnych dokumentach 3D można łatwo się poruszać dzięki przyciskom, tabelom i karuzeli miniatur. Dokumenty można też wydrukować lub opublikować jako statyczne pliki PDF z osadzonymi obrazami lub wektorową grafiką przedstawiającą treści 3D.
Dotrzyj na większy, globalny rynek dzięki formatowi tłumaczenia XML Localization Interchange File Format (XLIFF). Łatwo tłumacz i lokalizuj dokumenty cyfrowe. Moduł Solid Edge XLIFF Language Translation jest dostępny jako dodatek i zapewnia funkcję importu/eksportu tłumaczenia języków w oprogramowaniu Solid Edge 3D Publishing i Solid Edge Illustrations.
Zobacz rozwiązania publikacji technicznych Solid Edge w akcji
Przez ograniczony czas otrzymasz 50% zniżki! Spiesz się — oferta wkrótce się kończy.
Oferta promocyjna nie obowiązuje w Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Rumunii, Serbii i Czarnogórze oraz na Łotwie, Słowacji i Węgrzech.