Solid Edge 2022

Stworzony, by rozwijać Twój biznes

Dzięki współpracy z naszymi klientami dodaliśmy do oprogramowania Solid Edge 2022 ponad 500 usprawnień. Wspierają one nowoczesne procesy rozwoju produktu, pozwalają skuteczniej korzystać z posiadanych zasobów i otwierają drogę do nowych metod pracy.

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Solid Edge   Solid Edge 2022 – broszura informacyjna

Solid Edge 2022 jest super! Oprogramowanie ma mnóstwo ulepszeń i nowych funkcji, które sprawiają, że praca jest szybsza i łatwiejsza. Siemens słucha naszych próśb i wciąż dostarcza przełomowe oprogramowanie.

Michel Corriveau, wieloletni użytkownik Solid Edge

Kluczowe funkcje

Nowości w Solid Edge 2022

Twórz nowe iteracje projektowe jednym kliknięciem

Automatycznie generuj nowe projekty w oparciu o zdefiniowane parametry i reguły, korzystając z wbudowanego rozwiązania Solid Edge® Design Configurator. Solid Edge Design Configurator to aplikacja, która dodaje funkcje automatyzacji projektowania w oparciu o reguły do znanego środowiska Solid Edge do projektowania elementów mechanicznych. Rozwiązanie jest w pełni osadzone w ramach Solid Edge i pozwala na szybkie dostosowanie produktów w oparciu o parametry projektowe oraz reguły. Automatyzacja oparta na regułach może podnieść wydajność i szybkość projektowania.

Design Configurator
CAD Direct

Bezproblemowa integracja geometrii CAD

CAD Direct, nowa, wbudowana funkcja projektowania 3D, podnosi wydajność pracy z geometrią pochodzącą z popularnych systemów CAD. Możesz bezpośrednio dołączyć pliki do złożenia Solid Edge, bez potrzeby ich dodatkowej konwersji, co pozwala zachować powiązania. Dane są przechowywane w pliku złożenia 3D, dzięki czemu nie są duplikowane.

Poznaj frezowanie w 2,5 osiach – teraz dostępne w Solid Edge do projektowania mechanicznego

Pakiety Solid Edge Classic, Foundation oraz Premium oferują teraz kompletne funkcje frezowania w 2,5 osiach dla klientów z aktywną umową utrzymania. Zintegrowane z oprogramowaniem Solid Edge rozwiązanie Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis pozwala użytkownikom utrzymać powiązania z danymi projektowymi, jednocześnie zapewniając wyższą jakość automatycznego tworzenia ścieżki narzędziowej oraz wizualizacji na potrzeby zoptymalizowanych procesów obróbki maszynowej.

Solid Edge CAM Pro
Xcelerator Share & Solid Edge

Pracuj z kolegami, partnerami i klientami

Xcelerator Share – chmurowe rozwiązanie nowej generacji do współpracy oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software – korzysta z narzędzi takich jak wyświetlanie i opisywanie projektów CAD w 2D i 3D, rzeczywistość rozszerzona (AR), wirtualne prototypowanie, bezpieczne udostępnianie projektów i wielu innych. Możesz pracować w dowolnym miejscu – w domu, biurze lub w trasie – dzięki dostępowi za pośrednictwem przeglądarki. Nie jest wymagana dodatkowa infrastruktura IT.

Twórz wizualizacje projektów w rzeczywistym otoczeniu

Wizualizacja chmury punktów w kolorze zapewnia poziom pewności, który jest niezbędny, aby umieścić nowy projekt w dowolnym środowisku. Jest to szczególnie przydatne w przypadku modernizacji fabryk lub zakładów produkcyjnych. Narzędzia do pomiaru i wyświetlania złożeń w Solid Edge można wykorzystać do umiejscowienia i projektowania sprzętu w kontekście chmury punktów.

Point Cloud Visualization
Convergent Hybrid Modeling

Wykorzystaj geometrię b-rep oraz siatki w jednym modelu, bez konieczności konwersji

Unikalne funkcje modelowania hybrydowego pozwalają na wykorzystanie geometrii b-rep oraz siatki w jednym modelu i przekazanie go do kolejnych etapów, co przyspiesza prace i sprawia, że modele siatkowe są jeszcze bardziej przydatne. Brak konieczności konwersji znacząco skraca czas potrzebny na rozwój modelu.

Nie pozwól, aby skomplikowane złożenia Cię zatrzymały

Solid Edge już trzeci rok z rzędu zapewnia Ci przewagę dzięki znaczącym ulepszeniom w ramach modelowania dużych złożeń. Funkcje szybkiego otwierania złożeń pozwalają na wejście w tryb podglądu w celu ograniczenia ilości ładowanych danych. Tryb modelowania złożeń multi-body to nowe środowisko modelowania komponentów wewnętrznych w ramach pliku złożenia. Nowe narzędzie wyszukiwania komponentów ułatwia intuicyjną pracę dzięki filtrom, które pozwalają na autouzupełnianie wpisywanych fraz.

Burgener Large Assembly
Radiate

Bez trudu obmyśl koło na nowo

Solid Edge wprowadza unikalne dla branży polecenie, które umożliwia prostą edycję promieni okręgów w modelach części. To ulepszenie wydajności pozwala na jednoczesną edycję średnicy istniejącej geometrii kołowej. Funkcja oparta na technologii synchronicznej umożliwia promieniowe przesuwanie ścianek satelitarnych podczas wykonywania operacji przy jednoczesnym utrzymaniu założeń projektowych. Ścianki w szyku są wyszukiwane i edytowane automatycznie. Zablokowane wymiary zostają poluźnione w trakcie wykonywania operacji i są blokowane ponownie po jej zakończeniu.

Podkręć tempo symulacji

Nowe, zautomatyzowane procesy tworzenia siatki w Solid Edge Simulation gwarantują wysoką jakość siatek przy minimalnym wysiłku, a także kontrolują je bez potrzeby wprowadzania parametrów. Wydajność wyświetlania symulacji jest teraz nawet 10 razy wyższa i optymalizuje czas ładowania wyników. Możesz spełnić rosnące wymagania dotyczące wydajności układów hydraulicznych, korzystając z wprowadzonej funkcji ciśnienia hydrostatycznego, która definiuje maksymalny i minimalny nacisk wywierany przez ciecz w stanie równowagi ze względu na grawitację.

Hydrostatic Simulation
Flomaster

Usprawnij procesy projektowania układów rur

Przedstawiamy Simcenter™ Flomaster™ dla oprogramowania Solid Edge. Ten nowy produkt został oparty na wiodącym narzędziu do symulacji CFD w 1D dla inżynierów zajmujących się mechaniką płynów. Pozwala użytkownikom na proste modelowanie i analizę przepływu płynów i ciepła w układach rur. Oprogramowanie automatycznie eksportuje geometrię 3D, aby wygenerować modele na poziomie systemu, co skraca czas potrzebny na stworzenie modelu symulacji nawet o 90%. Dzięki wbudowanym kreatorom Simcenter Flomaster dla Solid Edge to rozwiązanie proste w obsłudze dla początkujących. Jest również odpowiednie dla ekspertów ds. symulacji dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak symulacja nagłych, dynamicznych zdarzeń oraz skoków ciśnienia.

Stwórz przejrzysty widok danych projektowych

Nowe, wbudowane raporty w Solid Edge i funkcje dynamicznej wizualizacji oferują skuteczne metody wyświetlania i sortowania części oraz komponentów w złożeniach. Wizualne raporty są oparte na regułach, które można łatwo tworzyć z pomocą filtrów przypominających oprogramowanie Excel z interaktywnymi tabelami.

Dynamic Visualization

Kompletna oferta rozwiązań
do rozwoju produktu

Solid Edge to zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze narzędzi zaspokajających całe spektrum potrzeb związanych z procesem rozwoju produktu. Solid Edge łączy szybkość i prostotę bezpośredniego modelowania z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego – umożliwia to technologia synchroniczna.

Poznaj całe portfolio

Ulepszenia projektowania w 3D w Solid Edge

Dodatkowe usprawnienia projektowania w 3D w Solid Edge obejmują:

Wstępnie definiuje relacje w środowisku części, które zostaną wykorzystane w trybie złożenia. Pozwala to użytkownikom na sprawne, szybsze i łatwiejsze połączenie często używanych części.

Most podziałowy umożliwia łatwe tworzenie różnych typów mostów. Funkcja offset jest przydatna przy dzieleniu lic, bez potrzeby rozległego podziału struktury kontrolnej. Funkcja wyrównania do krzywej przesuwa wierzchołki struktury kontrolnej w celu dopasowania się do istniejących kształtów lub stworzenia nowych przy pomocy ręcznie narysowanych krzywych. Wsparcie uniesienia dla krawędzi laminarnych tworzy nowe lica po podniesieniu krawędzi.

Koniec z manualnym tworzeniem usztywnień. Twórz usztywnienia jako komponenty wewnętrzne na elementach złożenia lub ramach.

Wizualne oznaczenie nieaktualnych elementów rodziny złożeń.

Szybsze tworzenie układów w formie pojedynczej relacji.

Dodaje wstępnie zdefiniowane krzywe i zapewnia ich dynamiczny podgląd w miarę zmiany równań i parametrów.

Naklejki można przesłać do programu KeyShot w celu renderowania.

Ulepszenia szkicowania i projektowania w 2D w Solid Edge

Dodatkowe usprawnienia w zakresie szkicowania i projektowania w 2D obejmują:

  • Znaki wodne na szkicach – bez trudu dodawaj znaki wodne do rysunków i zarządzaj nimi
  • Teksty właściwości w tabelach
  • Wymiary na wirtualnych przekrojach
  • Otwieranie modeli z listy części – działa dla list części oraz rodzin złożeń
  • Tabele szkiców dla rodzin złożeń
  • Koordynację obsługi wymiarów dla translatora 2D – umożliwia import i eksport plików .dwg oraz .dxf
  • Wielordzeniowe widoki przekrojów lub widoki pomocnicze – możesz szybko aktualizować duże rysunki zawierające główny widok rysunkowy i jego pochodne

Gotowi na zakupy?

Odwiedź nasz sklep internetowy, aby jeszcze dzisiaj wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję bądź dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach zakupienia stałej licencji.

Pakiet Solid Edge i Teamcenter
z rabatem

Połącz łatwe w obsłudze, profesjonalne oprogramowanie CAD 3D z najlepszym w swojej klasie oprogramowaniem do zarządzania danymi produktu (PDM).

Przypomnienie na wszelki wypadek: aktualizacje z poprzedniej wersji