판금 설계

Sheet Metal Design

Solid Edge의 완전하고 자동화된 판금 설계

Solid Edge는 제조가능성과 같은 판금 설계만의 고유한 문제를 해결하기 위해 CAD 설계부터 전개 패턴, 도면 생성에 이르는 전체 판금 제품 개발 프로세스를 간소화 합니다. 범용 CAD 도구와 달리 Solid Edge에는 엠보싱, 딤플, 드로운 컷아웃, 비드, 멀티에지 플랜지, 윤곽 플렌지, 스트레이트 브레이크 및 에칭 같은 판금 특정 형상이 포함돼 있습니다. 해석, NC 프로그래밍 및 관련 작업에 대한 통합 애플리케이션과 함께 Solid Edge는 설계 속도를 높이고 품질을 향상시키며 비용을 줄여 줍니다.

간단한 단계로 판금 모델 개발

2D 스케치에서 손쉽게 판금 모델을 만들어 지오메트리로 바로 작업할 수 있습니다. 히스토리 기반 CAD와 달리 Solid Edge 동기식 기술을 사용해 형상을 개별적으로 편집할 수 있습니다. 순서 변경, 재구성, 이름 및 유형별 분류 등이 가능합니다. 판금 설계 전문 기능으로 불필요한 지오메트리나 다운스트림 작업 없이 스케치와 엔지니어링 매개변수를 사용해 딤플과 비드 등 판금 형상을 생성하고 편집할 수 있습니다. 한 번의 작업으로 복수의 플랜지를 생성할 수 있으며 플랜지를 자동으로 트리밍할 수 있습니다. 또한 Solid Edge를 사용하여 솔리드 파트 외형에 판금을 “감을” 수 있습니다.

모든 설계 단계에서 손쉽게 변경

판금 모델에 계획에 없던 변경을 쉽게 실행할 수 있으며, 그러면서도 설계 의도를 유지합니다. 드래그 또는 치수 편집 중 지오메트리 조건 및 모델 매개변수와 같은 설계 의도를 자동으로 찾고 유지합니다. 3D 판금 모델의 어느 파트에나 구동 치수를 추가합니다. 기존 CAD 시스템과 달리 동기식 기술이 적용된 Solid Edge는 생성 순서대로 트리를 편집하도록 강제하거나 연관성이 없는 형상을 강제로 재생하지 않으므로 처음 작업을 마지막 작업처럼 빨리 편집할 수 있습니다.

공급업체와 기존 3D 데이터를 완벽히 재사용

판금 모델 파일을 가져오기해 편집이 가능한 사용 가능 파트로 변환합니다. Solid Edge는 가져온 파트에서 두께와 굽힘 같은 주요 매개변수를 인식합니다. Solid Edge를 사용하면 가져온 파트를 마치 기본 지오메트리처럼 계속 설계하고 편집을 계속할 수 있습니다. 모델링을 다시 할 필요 없이 탭이나 플렌지처럼 형상을 간단하게 드래그하기만 하면 됩니다.

목적에 맞는 기능으로 시간 절약

Solid Edge만의 판금 설계 기능은 범용 CAD 도구에 비해 현저히 높은 생산성을 제공합니다. 덕트용 로프팅 플렌지, 호퍼 설계용 파트 판금 및 프레스 전개 패턴용 브랭크 바디 등과 같은 특정 프로세스 명령으로 판금 파트를 더욱 빠르게 모델링할 수 있습니다. 내장 인텔리전스가 재료 처리를 자동 계산하고 파트의 제조 가능성을 검증하며 시간을 더욱 절감합니다. 또한 제조 준비가 완료된 판금 전개 패턴을 생성하여 스크랩과 재작업을 방지합니다.

내장 설계 검증으로 품질 향상

Solid Edge는 독보적인 모델 검증을 제공해 제조 가능성을 보장하며 물리적 프로토타입 필요성을 줄여줍니다. Solid Edge에는 굽힘 간 거리와 같은 매개변수 측정, 비용, 변수, 곡면 영역과 같은 변수 계산을 자동을 수행하는 설계 센서가 포함돼 있습니다. 더불어 확장 가능한 유한 요소 기능으로 설계 단계 초기에 시뮬레이션을 수행해 판금 부품 품질을 개선하고 재료와 중량을 최소화하여 제품 실패 사례를 줄일 수 있습니다.

정확한 도면을 신속하게 생성

Solid Edge는 업계에서 가장 생산적인 CAD 드래프팅 시스템을 사용해 굽힘 테이블을 비롯한 판금 도면 생성을 간소화합니다. 형성된, 평면화된 구성요소가 상세화·치수화하며 연관성 있게 유지해 설계 변경 시 자동으로 업데이트됩니다. 도면 내에서 굽힘 테이블, 음영 뷰, 분해 조립도, 세부정보 및 섹션 뷰를 빠르게 생성할 수 있습니다. Microsoft 표준 OLE 기술(개체 연결 및 포함)을 사용하여 전체 도면, 굽힘 테이블 또는 개별 뷰를 설명서, 기술 사양, 브로셔 및 기타 출판물을 만들기 위해 Word, Excel 및 PowerPoint와 같은 다른 문서 유형에서 손쉽게 다시 사용할 수 있습니다.

NC 준비 전개 패턴 생성

Solid Edge는 NC 준비된 전개 패턴을 생성하기 위해 산업 표준 공식을 사용하지만 굽힘 테이블에 기반해 사용자정의 공식을 정의할 수 있는 유연함도 제공합니다. Solid Edge 전개 패턴은 제조에 가장 효율적인 절단 시트 크기를 보여줍니다. Solid Edge는 판금 제조 프로세스에 최적으로 부합하는 성형 형상을 보여줍니다. 굽힘 테이블을 3D 파트 내에 저장해 굽힘 순서를 자료화하고 도면에서 사용하거나 내보내기 할 수 있으며, CNC 기계 프로그래밍에 사용할 수 있습니다. 또한 Solid Edge에서 원뿔 굽힘에 대한 삼각 측량 선을 사용할 수 있게 되어 사각에서 원형 또는 원뿔을 생성하는 기존 판금 작업이 크게 개선되었습니다. 또한 Solid Edge를 사용하면 전개 도면에서 원치 않는 릴리프를 제거할 수도 있습니다.

복잡한 모델을 쉽게 구축할 수 있는 고유 기능 사용

3D CAD 환경에서 향상된 로프팅 플랜지와 고유 벤드 벌지 완화 기능을 사용해 복잡한 3D 판금 모델을 한층 쉽게 구축합니다. 로프팅 플랜지 기능은 제조가능성을 향상시키고 일대일, 일대다, 아크에서 라인, 대칭, 비대칭, 평행, 비평행 등 다양한 작업을 처리합니다. 고유 자동 완화 기능은 더 많은 로프팅 플랜지를 성공적으로 만들어 냅니다. 새로운 로프팅 플랜지 굽힙 옵션은 생성 유연성과 정확한 전개 패턴을 제공합니다. 뿐만 아니라 새로운 벤드 벌지 완화 기능은 간단한 벤드 엔드에 완화를 추가합니다. 로프팅 플랜지는 특히 농기계 설계 및 산업용 식품 처리 장비 설계에 유용합니다. 금속판이 굽혀질 때 발생하는 기계적 성형인 벤드 벌지가 완화되며, 이는 제조상 필수적 단계입니다.

Solid Edge 무료 체험판

무료 소프트웨어

무료 3D 설계 소프트웨어

Solid Edge 무료 체험하기

Solid Edge 무료 체험판에 즉시 액세스하여 직접 사용해 보십시오.

스타트업을 위한 무료 소프트웨어

3년 미만의 비즈니스 초기 단계인 스타트업 기업인 경우 무료로 Solid Edge를 사용하실 수 있습니다. 신청 비용은 없습니다!

비디오

Solid Edge 판금 설계 실제 예

Solid Edge의 핵심 설계 기능은 고유한 판금 설계 요구 사항에 따라 맞춤화된 간소화된 동기식 모델링 방법을 사용하여 전체적인 설계에서 조립까지의 워크플로우를 제공하는 판금 환경입니다.

더 많은 비디오 보기

고객 사례

실제 회사가 Solid Edge에서 판금 설계를 통해 얻는 장점

See More Stories