기능
Augmented Reality
의도한 물리적 환경 속 설계와 커뮤니케이션하다
의도한 설정에서 설계가 어떻게 보일지 확인할 수 있는 기능은 설계자와 시장 담당자 모두에게 유용한 기능입니다. 실제 제품을 만들지 않고도 제품이 의도한 대로 구현될지 확인할 수 있기 때문입니다. 사용자는 디지털 정보를 사용해 지각을 변경함으로써 실제로 존재하는 것처럼 3D 모델을 볼 수 있습니다.
차세대 시각화에 쉽게 액세스 할 수 있는 무료 기능
Solid Edge Augmented Reality는 무료 애플리케이션을 통한 다음 단계 프로토타입을 사용해 실제 크기로 제품을 시각화하고, 대형 제품의 경우크기를 줄일 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 제조 현장에서도 의도한 대로 제품이 나오는지 확인할 수 있습니다.
설계 혈업을 지원하다
Solid Edge Augmented Reality는 설계 검토에 매우 유용합니다. 제품 크기/형상의 실제 표현은 고객과 동료가 제품이 의도한 환경에 맞는지 파악하는데 도움이 되며, 특히 팀이 원거리에 위치한 경우에 더욱 유용합니다. 무료 Solid Edge Portal은 AR 경험을 안전하게 공유합니다. 그 밖의 이점으로는 출시 시간 및 비용 절감, 품질 및 생산성 향상 등이 포함됩니다.
안전한 공유
AR 경험은 무료 Solid Edge Portal을 사용해 클라우드로 안전하게 공유할 수 있습니다.
다른 증강·가상·혼합 현실 경험으로 AR를 확장하다
Solid Edge는 타사 시스템을 통해 OBJ 파일을 다른 증강·가상·혼합 현실 (AR/VR/MR) 경험으로 내보낼 수 있습니다.
AR 생성
무료 Solid Edge Portal 가입하고 CAD 모델을 업로드 합니다. 클릭 한 번으로 모델과 연계된 QR 코드가 생성됩니다. 받는 이는 Solid Edge Portal을 열어 스마트폰이나 태블릿에서 QR 코드를 표시해 프로젝트를 공유 받습니다 (QR 코드 프린트도 가능). Solid Edge Viewer를 사용해 이 QR 코드를 스캔하면 증강 현실 경험이 시작됩니다. 이 모델은 여러 각도에서 볼 수 있으며, 움직여 볼 수도 있습니다.