Solid Edge 2022

비즈니스 향상을 위한 엔지니어링

Siemens는 파트너십을 통해 Solid Edge 2022에 500여 개의 향상된 기능을 추가하여 최신 제품 개발 프로세스를 지원함으로써 고객이 자체 리소스를 더 많이 활용하고 새로운 작업 방식을 구현할 수 있도록 합니다.

Solid Edge 무료 체험판   Solid Edge 2022 팩트 시트

Solid Edge 2022는 정말 멋집니다! 일상적인 작업을 더 빠르고 쉽게 만들어 주는 향상된 기능과 새로운 기능이 제공됩니다. Siemens는 계속해서 고객의 요청에 귀를 기울이면서 획기적인 소프트웨어를 제공합니다.

Michel Corrivea, Solid Edge의 장기 사용자

주요 기능

Solid Edge 2022의 새로운 기능

한 번의 클릭으로 새로운 설계 반복 만들기

함께 제공되는 Solid Edge® Design Configurator 소프트웨어를 사용하여 정의된 매개변수와 규칙을 기반으로 새로운 설계를 자동 생성할 수 있습니다. Solid Edge Design Configurator는 설계 자동화 애플리케이션으로, 사용자에게 친숙한 Solid Edge 기계 설계 환경에 규칙 기반 자동화를 추가합니다. 이 소프트웨어는 Solid Edge에 기본 제공되어 설계 매개변수와 규칙을 기반으로 신속하게 맞춤형 제품을 생성할 수 있습니다. 규칙 기반 자동화로 생산성과 설계 속도를 높일 수 있습니다.

Design Configurator
CAD Direct

CAD 지오메트리를 원활하게 통합

새롭게 기본 제공되는 3D 설계 기능인 CAD Direct를 통해 널리 사용되는 CAD(Computer-Aided Design) 시스템 지오메트리 작업의 생산성이 향상됩니다. 파일을 별도로 변환할 필요 없이 Solid Edge 어셈블리에 직접 삽입할 수 있으므로 연관성이 유지됩니다. 데이터가 3D 설계 어셈블리 파일에 저장되므로 데이터 중복이 방지됩니다.

2.5축 밀링 사례 – Solid Edge 기계 설계에 포함

이제 Solid Edge Classic, Foundation 및 Premium에 완전 가동 2.5축 밀링 기능이 포함되어 고객에게 적극적인 유지보수를 제공할 수 있습니다. 사용자는 Solid Edge와 완벽하게 통합된 Solid Edge CAM Pro 2.5 Axis를 통해 설계 데이터와의 완전한 연결을 유지하는 동시에 최적화된 가공 프로세스를 구현하도록 자동화된 공구 경로 생성 및 시각화를 확보함으로써 자신감을 얻을 수 있습니다.

Solid Edge CAM Pro
Xcelerator Share & Solid Edge

동료, 파트너사 및 고객과의 협업

Xcelerator Share는 Siemens Digital Industries Software의 차세대 클라우드 기반 협업 솔루션으로, 3D 및 2D의 CAD 뷰와 마크업, 증강 현실(AR), 가상 프로토타이핑, 안전한 프로젝트 기반 공유 등 설계 중심 도구를 사용합니다. 브라우저 기반 액세스를 통해 집이나 사무실, 이동 중에 어디서나 작업할 수 있습니다. IT 인프라가 추가로 필요하지 않습니다.

실제 환경 맥락에서 설계 시각화

어셈블리에 대한 총천연색 Point Cloud 시각화 기능을 통해 모든 환경에서 새로운 설계 장비를 배치하는 데 필요한 확신을 얻을 수 있으며, 이는 공장이나 플랜트를 개장하는 데 특히 유용합니다. Solid Edge 어셈블리 측정 및 보기 도구를 사용하여 Point Cloud에서 장비를 배치하고 설계할 수 있습니다.

Point Cloud Visualization
Convergent Hybrid Modeling

별도의 변환 없이 동일한 모델에서 B-rep 및 메시 지오메트리 활용

고유한 하이브리드 모델 기능을 통해 B-rep 및 메시 지오메트리가 다운스트림 어셈블리에 사용되는 것과 같은 모델에 공존하게 되므로, 워크플로의 속도를 높이고 메시 모델을 더 유용하게 만들 수 있습니다. 함께 작동할 메시 또는 B-rep 형상을 변환할 필요가 없으므로 모델 개발 시간이 단축됩니다.

복잡한 어셈블리로 인한 속도 저하 방지

Solid Edge를 사용하면 3년 연속 대규모 어셈블리 모델링에서 구현된 엄청난 성능 향상을 통해 게임에서 앞서 나갈 수 있게 됩니다. 사용자는 빠른 어셈블리 열기를 통해 미리보기 모드에서 로드되는 데이터의 양을 줄일 수 있습니다. 다중 바디 어셈블리 모델링 모드는 어셈블리 파일 내에서 내부 컴포넌트를 모델링하는 새로운 환경입니다. 새 컴포넌트 찾기에서는 자동 완성형 제시 필터를 사용하여 어셈블리 컴포넌트를 간단히 직관적으로 검색합니다.

Burgener Large Assembly
Radiate

손쉽게 최적의 성과 재개발

Solid Edge는 업계에서 고유하게 사용되는 방사 명령을 도입함으로써 부품 모델에서 원의 반지름을 간단히 편집할 수 있게 합니다. 이와 같은 생산성 향상 기능을 통해 기존의 원형 지오메트리에 해당하는 지름을 동시에 편집할 수 있습니다. 이 기능은 동기식 기술을 기반으로 하며, 설계 의도를 유지하면서 작업이 수행됨에 따라 위성 면이 방사형으로 이동되도록 합니다. 패턴 면은 자동으로 검색되어 편집됩니다. 패턴 잠금 치수는 방사 중 완화되었다가 작업이 완료되면 다시 잠깁니다.

시뮬레이션 가속화

Solid Edge Simulation에서 새로 제공되는 자동화 메시 생성 프로세스를 통해 최소한의 노력으로 고품질의 메시를 제공하므로, 매개변수 없이 메시를 제어할 수 있습니다. 시뮬레이션 디스플레이 성능은 이전보다 10배 빠른 속도로 결과 데이터 로드 시간을 최적화합니다. 중력의 영향으로 평형 상태에서 유체가 가하는 최대 및 최소 압력을 결정하는 새로운 정수압 부하 유형을 제공하여, 유압 시스템의 고성능과 효율성이 더 많이 요구되는 현 시점에 적합합니다.

Hydrostatic Simulation
Flomaster

배관 시스템 설계의 흐름 개선

Simcenter™ Flomaster™ for Solid Edge 소프트웨어를 소개합니다. 이 신제품은 유체 엔지니어링을 위한 주요 1D 전산 유체 역학(CFD) 시뮬레이션 도구를 기반으로, 사용자가 배관 시스템의 유체 및 열 흐름을 쉽게 모델링하고 분석할 수 있습니다. 3D 지오메트리를 자동으로 추출하여 시스템 수준의 모델을 생성하므로 시뮬레이션 모델을 구축하는 데 필요한 시간이 최대 90%까지 단축됩니다. Simcenter Flomaster for Solid Edge에는 마법사가 기본 제공되어 있으므로 초보자가 사용하기 쉬운 소프트웨어이면서도, 빠른 동적 이벤트와 압력 서지의 시뮬레이션 같은 고급 기능을 갖춰 시뮬레이션 전문가에게도 적합합니다.

설계 데이터의 명확한 뷰 생성

Solid Edge에 새롭게 기본 제공된 맞춤형 보고서에 해당하는 동적 시각화를 통해 어셈블리 부품 및 컴포넌트를 확인하고 정렬하기 위한 동적 방법을 제공합니다. 이 시각적 보고서는 대화형 테이블 내에 Excel 스프레드시트 소프트웨어와 비슷한 필터를 사용하여 손쉽게 생성되는 규칙에 따라 생성됩니다.

Dynamic Visualization

전체 제품
개발 포트폴리오

Solid Edge 는 제품 개발 프로세스 전 영역을 커버하는 경제적이며, 사용이 간편한 소프트웨어 입니다. Solid Edge는 동기식 기술을 활용하여 직접 모델링의 속도와 간결함에 파라메트릭 설계의 유연성과 제어 능력을 통합한 제품입니다.

포트폴리오 알아보기

Solid Edge 3D 설계 유용성 기능 개선

Solid Edge 3D 설계에 대한 유용성 기능 개선으로 추가된 사항은 다음과 같습니다.

어셈블리 환경에서 사용할 부품 환경의 관계를 미리 정의하여 사용자가 일반적으로 사용하는 부품을 더 적은 노력으로 더 빠르게 지능적으로 조립할 수 있게 합니다.

분할 브리지를 사용하면 여러 유형의 브리지를 쉽게 만들 수 있습니다. 오프셋은 광범위한 케이지 분할 없이 면을 분할하는 데 유용합니다. 곡선에 정렬을 사용하면 케이지 꼭지점을 움직여서 기존의 형상에 일치시키거나 손으로 그린 곡선을 사용하여 새 형상을 설계하게 됩니다. 층류 모서리에 대한 리프트 지원은 층류 모서리를 들어 올릴 때 새 면을 만듭니다.

더 이상 수동으로 거셋을 만들 필요가 없습니다. 어셈블리 컴포넌트와 프레임 둘 다의 내부 컴포넌트로 거셋 플레이트를 생성합니다.

만료된 FOA 구성원에 대한 시각적 표시입니다.

이러한 시스템을 단일 관계로 더 빠르게 생성합니다.

미리 정의된 추가 곡선을 더하고, 방정식과 매개변수가 변경될 때 곡선의 동적 미리보기를 제공합니다.

렌더링을 위해 데칼이 KeyShot에 전달될 수 있습니다.

Solid Edge 2D 드래프팅 및 설계 기능 향상

2D 드래프팅 및 설계 기능 향상으로 추가된 사항은 다음과 같습니다.

  • 드래프트의 워터마크 – 도면에서 워터마크를 쉽게 추가 및 관리
  • 테이블의 등록 정보 텍스트
  • 가상 교차점 치수
  • 부품 목록에서 모델 열기 – 부품 목록 및 FOA 부품 목록 관련 작업
  • FOA 드래프트 테이블
  • 2D 변환기에 대한 좌표 치수 지원 – .dwg 및 .dxf 파일 가져오기 및 내보내기 제공
  • 섹션 뷰, 보조 뷰에 적합한 다중 코어 도면 뷰 업데이트 – 기본 및 파생된 도면 뷰를 포함하는 대형 도면을 빠르게 업데이트

구입 준비가 되셨습니까?

지금 온라인 스토어를 방문하여 월간 또는 연간 사용권을 구입하거나 영구 라이선스 옵션에 대해 알아보십시오.

Solid Edge 및 Teamcenter
할인 번들

사용하기 쉬운 전문 3D CAD 소프트웨어와 동급 최고의 PDM(제품 데이터 관리) 소프트웨어를 결합합니다.

이 기간을 놓치셨다면 : 이전 릴리스에서 업데이트