Solid Edge PCB Design

プリント基板設計にも、エレ・メカ協調を取り入れます。業界で実績のある回路図入力およびPCBのレイアウトツールを使用してプリント基板設計を行うことで、コスト高につながる再設計を、エレキ・メカ両方の側面で避けることができます。
Solid Edge PCB Designツールを活用すると、ECAD/MCAD設計チーム間でリアルタイムで連携して、設計サイクルの初期段階での電気機械設計の課題を克服できます。

ホワイトペーパー
電気機械設計コラボレーションの改良方法
効果的なコラボレーションにより、どのようにして生産性を高め、ロバストな設計を実現できるでしょうか。また電気設計チームと機械設計チームをつなぐにはどうしたらよいでしょうか。
機能
設計開発を加速
Solid Edge PCB Designにより、スケッチ配線、階層的に表示される2D/3Dの計画および配置、ECADとMCADのコラボレーションなどができる、回路図入力およびPCBのレイアウトツールを提供しています。
Solid EdgeでのPCB設計とコラボレーション
配置、拘束、設計ルールチェック(DRC)、写真のようなビジュアル化機能を備えた完全統合された3Dレイアウトによって、MCADのやり直しを最小限に抑えます。Solid Edge PCB Designは、動的干渉検出およびバッチ検証機能を搭載した3D拘束の完全なセットを使用して、エラーのない電気機械設計を実現します。