包括的なCNC旋削

Solid Edge CAM Proには、マルチ・タレットやマルチ・スピンドル旋削センターなどのCNC旋削の包括的なソリューションが備えられています。
ツールは、ティーチモードや手動による微調整方法など、広範な旋削ツールパスをサポートします。また、旋削センターと垂直タレットラス用の外径と内径プログラミングも使用できます。フェース、ターン、ボア、グルーブオペレーションは、粗加工と仕上げ切削をサポートしています。
Solid Edge CAM Proを活用すると、部材のどの部分が切削され、また残されるのかを追跡する旋削オペレーションにより効率的に切削できます。左利き用ツールまたは右利き用ツールを構成し、ホルダーを指定して、ツールアセンブリの一部として挿入します。
CADニュートラル
Solid Edge CAM Proは特定のCADシステムに依存せずに使用できるように設計されています。Solid Edge CAM Proは、主要なフォーマットに対応したトランスレータを搭載して、様々なデータを活用できます。
Solid Edgeとの統合
Solid Edge CAM ProはSolid Edgeと統合させて使用することもできます。
ツーリンググループを当社の計画に参加してもらいたいと考えていました。当社では、一つのサプライヤからのCADとCAMを使うことで、充実したサポートを期待していました。
Mike Grywalski, Manufacturing Engineering Manager, DiaCom Corporation
Solid Edge 2019での製造
Solid Edge CAM ProをSolid Edge向けの最良のCAM製品とする機能について説明します。
無償のソフトウェア
無償の3D設計ソフトウェア
Solid EdgeとSolid Edge CAM Proのセット割引製品を入手
クラス最高の3D CAD/CAMソフトウェアを使用して製品設計と製造を変革 セット割引でSolid EdgeとSolid Edge CAM Proを入手します。
スタートアップ企業を支援する無償のソフトウェア
事業の立ち上げから3年以内のスタートアップ企業であれば、Solid Edgeを無償でご利用いただけます。 申込金は不要です。