Solid Edge OEM Software Discover how Solid Edge OEM can help you take your engineering software solution to the next level with world-class part modeling, assembly design and engineering drawing capabilities. Since 1996, Solid Edge has been a portfolio…
CADの図面作成 Easy CAD drawing and drafting with Solid Edge Drawings are the final deliverable for many engineering processes—they represent a contract between design and manufacturing—which means that accuracy is critical. But as product designs and assemb…
Modular Plant Design From rudimentary 2D pipe planning to full-scale 3D piping systems, Solid Edge modular plant design solutions streamline workflow processes. Linked 3D piping, support for piping and instrumentation diagrams (P&ID) and Isogen® ou…
スタートアップ企業向け Solid Edge スタートアップ企業は、アイデアを市場に迅速に届けるために最高のツールと技術を必要としますが、専門的なリソースを確保する手段がないという企業も少なくありません。確実に資金を確保するための苦労、新しい技能の習得にかかる時間、ワークライフバランスの課題 (特に別の仕事と掛け持ちしている場合) などにより、大きな構想が形になる前に頓挫してしまうことがあります。 今すぐ申し込む 最近の調査によると、事業計画を実現しようとするスタートアップ企業は、次のような共通の課…
Solid Edge for Robotics Devices & Systems Design Accelerate the design of robotics devices and systems with fast, flexible robotics design software capabilities in Solid Edge. Try Solid Edge for free eBook Three trends influencing robotics developm…
Getting Started Start a new ANSI Inch Part Begin by clicking the Solid Edge application button in the top left-hand corner of the window. In the menu, click on the New folder, then select ANSI Inch Part. If “ANSI Inch Part” template is not visible, sel…
Solid Edgeシンクロナス・テクノロジーにより3Dモデルが高速で簡単 無償評価をお試しください 電子ブック シンクロナス・テクノロジー: モデリング手法を変えて設計を向上 新しい電子ブックをダウンロードしてシンクロナス・テクノロジーの利点についてベストプラクティスを学べます。 今すぐダウンロード 機能 パラメトリック制御とシンプルなダイレクト・モデリングの融合 Solid Edgeは、独自のシンクロナス・テクノロジーにより、3D CADモデルをより速く、より簡単に作成し、編集します。ダイレクト…
アセンブリのモデリングと管理 複雑な製品設計では、アセンブリ内の部品点数が増加しがちです。Solid Edgeでは、最大規模のアセンブリでも、時間のロスなく迅速かつ簡単に作成して管理することができます。チューブ、パイプ、ワイヤ、溶接、シートメタルなど、あらゆるコンポーネントを完全なデジタルモックアップとして正確に再現し、より精度の高い設計や解析を可能にします。Solid Edgeは、干渉問題の迅速な検出と修復、アセンブリ指示の生成、顧客レビューの実施により、費用のかかる試作の必要回数を低減します。…
アセンブリのモデリングと管理 パフォーマンスを犠牲にすることなく大型アセンブリを作成して管理 複雑な製品設計では、アセンブリ内の部品点数が増加しがちです。Solid Edgeにより、ユーザーは、最も大規模なアセンブリでも、時間のロスなく迅速かつ簡単に作成して管理することができます。チューブ、パイプ、ワイヤ、溶接、シートメタルなど、あらゆるコンポーネントを完全なデジタルモックアップとして正確に再現し、より精度の高い設計や解析を可能にします。Solid Edgeは、干渉問題の迅速な検出と修復、アセンブリ…
板金設計 Solid Edgeで自動化された包括的な板金設計 製造可能性など、板金設計に特有の課題に対処するために、Solid EdgeはCAD設計から展開パターン、図面作成に至る板金の製品開発プロセス全体を合理化します。汎用CADツールと異なり、Solid Edgeには、エンボス、絞り、穴あき絞り、ビード、マルチエッジ・フランジ、コンターフランジ、ストレートブレーキ、エッチングなどのシートメタル固有の機能が付属しています。Solid Edgeに統合された解析ツールや、NCプログラミング、その他のツ…
今すぐ無償評価をお試しください。 Solid Edgeのフル機能をお試しになり、ご自分でそのパワーと柔軟性を体験してください。
スタート