Getting Started Start a new ANSI Inch Part Begin by clicking the Solid Edge application button in the top left-hand corner of the window. In the menu, click on the New folder, then select ANSI Inch Part. If “ANSI Inch Part” template is not visible, sel…
Solid Edgeシンクロナス・テクノロジーにより3Dモデルが高速で簡単 無償評価をお試しください 電子ブック シンクロナス・テクノロジー: モデリング手法を変えて設計を向上 新しい電子ブックをダウンロードしてシンクロナス・テクノロジーの利点についてベストプラクティスを学べます。 今すぐダウンロード 機能 パラメトリック制御とシンプルなダイレクト・モデリングの融合 Solid Edgeは、独自のシンクロナス・テクノロジーにより、3D CADモデルをより速く、より簡単に作成し、編集します。ダイレクト…
アセンブリのモデリングと管理 複雑な製品設計では、アセンブリ内の部品点数が増加しがちです。Solid Edgeでは、最大規模のアセンブリでも、時間のロスなく迅速かつ簡単に作成して管理することができます。チューブ、パイプ、ワイヤ、溶接、シートメタルなど、あらゆるコンポーネントを完全なデジタルモックアップとして正確に再現し、より精度の高い設計や解析を可能にします。Solid Edgeは、干渉問題の迅速な検出と修復、アセンブリ指示の生成、顧客レビューの実施により、費用のかかる試作の必要回数を低減します。…
板金設計 Solid Edgeで自動化された包括的な板金設計 製造可能性など、板金設計に特有の課題に対処するために、Solid EdgeはCAD設計から展開パターン、図面作成に至る板金の製品開発プロセス全体を合理化します。汎用CADツールと異なり、Solid Edgeには、エンボス、絞り、穴あき絞り、ビード、マルチエッジ・フランジ、コンターフランジ、ストレートブレーキ、エッチングなどのシートメタル固有の機能が付属しています。Solid Edgeに統合された解析ツールや、NCプログラミング、その他のツ…
アセンブリのモデリングと管理 パフォーマンスを犠牲にすることなく大型アセンブリを作成して管理 複雑な製品設計では、アセンブリ内の部品点数が増加しがちです。Solid Edgeにより、ユーザーは、最も大規模なアセンブリでも、時間のロスなく迅速かつ簡単に作成して管理することができます。チューブ、パイプ、ワイヤ、溶接、シートメタルなど、あらゆるコンポーネントを完全なデジタルモックアップとして正確に再現し、より精度の高い設計や解析を可能にします。Solid Edgeは、干渉問題の迅速な検出と修復、アセンブリ…
New features in Solid Edge 2019 include integrated simulation analysis, and some of the latest tools for subtractive and additive manufacturing.
Free Solid Edge Resources for Students With Solid Edge, students have access to a free version of the same easy-to-use software suite used by professionals. In addition to free software, we provide tutorials, webinars, online courses and certification…
Solid Edgeデータ管理 ファイル管理が容易 – ITサポート不要 Solid Edgeのデータ管理は、急増するCADファイルの対処に苦慮している中小規模のメーカーにとって優れたソリューションです。短時間でセットアップできます。必要なのはSolid Edgeファイルを保存するフォルダーにインデックスを設定するだけです。複数のファイルのプロパティのレビューと編集に加え、Solid Edgeのパーツ、アセンブリ、図面のリビジョンとリリース操作が可能です。また、Dropbox、OneDrive、Go…
See what makes Solid Edge CAM Pro the best CAM companion product for manufacting in 2019.
今すぐ無償評価をお試しください。 Solid Edgeのフル機能をお試しになり、ご自分でそのパワーと柔軟性を体験してください。
スタート