Gestione e modellazione di assiemi

Crea e gestisci assiemi di grandi dimensioni senza sacrificare le prestazioni

Con la progressiva complessità dei progetti, il numero di parti in un assieme spesso aumenta. Solid Edge consente agli utenti di creare e gestire in modo semplice e veloce assiemi di grandi dimensioni, senza ritardi o errori del programma. Crea rappresentazioni esatte di tutti i componenti, come saldature, lamiere, tubi, tubazioni e cavi, in un mockup digitale completo che consente di svolgere le attività di analisi e progettazione in modo più preciso. Solid Edge consente di rilevare e correggere rapidamente possibili collisioni e interferenze, generare istruzioni sugli assiemi e svolgere revisioni per conto del cliente, riducendo la necessità di realizzare costosi prototipi.

Prestazioni senza confronti per grandi assiemi

Le tecniche avanzate per la gestione della memoria in Solid Edge consentono di gestire la modellazione di assiemi con la massima semplicità. Accelera le attività di creazione, caricamento e aggiornamento degli assiemi di grandi dimensioni e dei disegni associati. La semplificazione degli assiemi, la definizione delle zone di assieme e la navigazione basata solo sulla struttura consentono di liberare spazio nella memoria del sistema e di visualizzare gli elementi grafici con maggiore efficienza. Grazie alla modellazione di assiemi di Solid Edge, puoi collocare sottoassiemi complessi all’interno di assiemi master e passare alternativamente dalla vista semplificata alla vista di dettaglio senza attese. I sottoassiemi possono, inoltre, essere trasformati in parti autonome, creando un componente segnaposto per l’ottimizzazione delle prestazioni. Una modalità ad alte prestazioni per assiemi di grandi dimensioni, che si attiva automaticamente all’aumentare di un assieme, migliora le prestazioni interattive, con workflow fino a 10 volte più veloci.

Modellazione dall’alto e dal basso nel contesto

Con Solid Edge puoi scegliere il metodo di progettazione che preferisci: dal basso, ossia assemblando i componenti esistenti, o dall’alto, ossia a partire da un layout teorico o progettando parti che possono essere inserite in un assieme esistente. Una suite di comandi e strumenti per la modellazione di assiemi permette di usare l’approccio associativo o non associativo. L’esclusiva tecnologia sincrona di Solid Edge accelera la creazione e la modifica degli assiemi, mediante funzioni Booleane o modifiche contemporanee di più parti. A prescindere dal metodo scelto per avviare il progetto, Solid Edge consente di lavorare nel contesto dell’assieme durante la creazione o la modifica di componenti.

Gestione semplificata delle relazioni tra assiemi

Con gli strumenti di modellazione degli assiemi di Solid Edge, puoi aggiornare con facilità relazioni e vincoli durante la modifica di parti esistenti o l’importazione di nuovi assiemi. Le rappresentazioni mediante testo o simboli dei componenti degli assiemi e delle relative relazioni, organizzate in un formato chiaro, semplificano la ricerca, l’attivazione e il controllo della visualizzazione.

Risparmio di tempo grazie al patterning e ai componenti standard

Quando si costruiscono assiemi, spesso è necessario inserire parti standard o disponibili in commercio, come dadi e bulloni, o collocare più volte sottoassiemi in una disposizione speculare o basata su pattern. Con Solid Edge puoi copiare rapidamente parti e sottoassiemi e disporli secondo il pattern desiderato. Gli utenti possono copiare e incollare relazioni interne, esterne e apprese: in questo modo le nuove parti inserite vengono assemblate con un numero minimo di clic. Le occorrenze interne di parti da sottoassiemi e i sottoassiemi stessi possono essere copiati e incollati, insieme alle parti, consentendo di riutilizzare componenti interni, inclusi i vincoli. Solid Edge supporta anche una modalità per l’individuazione di componenti inattivi. E grazie alle librerie di parti disponibili, è possibile individuare e inserire con facilità le parti di uso comune, conformi agli standard aziendali.

Progettazione più rapida di strutture e saldature

Solid Edge integra applicazioni specifiche per i processi che consentono di accelerare la creazione delle saldature e delle strutture a telaio rigido. Le conoscenze integrate relative ai processi tecnici e i workflow strutturati consentono di progettare strutture e saldature in meno tempo rispetto agli strumenti di modellazione CAD per scopi generali. Le saldature e i telai inclusi in Solid Edge sono associativi in modo completo alle funzionalità di messa in tavola, modellazione delle parti e assemblaggio di Solid Edge. Il programma consente inoltre di creare automaticamente un elenco di parti che riporta le lunghezze di taglio per ogni componente e può essere personalizzato per gli utenti a valle nelle fasi di produzione o acquisto.

Rapida conversione dei file importati

Elimina la necessità di accedere a dati esterni dopo aver importato i file. Il workflow dei componenti interni incluso in Solid Edge incorpora automaticamente le informazioni dei componenti dai file importati in PathFinder, inserendo i dati direttamente in un assieme in pochi secondi. Le strutture dei componenti interni vengono convertite in strutture di file tradizionali. Quando si trascinano i componenti, la gestione degli assiemi mantiene sia i riferimenti interni che esterni. I modelli per file di parti, lamiere e assiemi offrono un ausilio per la pubblicazione. Solid Edge supporta l’importazione dei formati dati x_t (Parasolid), STEP, JT e IFC.

Rendering e animazione realistici degli assiemi

Grazie a Solid Edge puoi dare vita ai tuoi modelli con un rendering completo fotorealistico, che consente di inserire luci grafiche, ombre soffuse e riflessi. I potenti strumenti per l’esplosione consentono di creare simulazioni cinematiche realistiche, da salvare come filmati e condividere. Una sofisticata sequenza temporale consente ai progettisti di impostare la sequenza esatta delle operazioni, per mostrare l’avvio dei motori, la rotazione di alberi, la sfumatura di parti e la realizzazione di esplosioni.

Video

Gestione degli assiemi di grandi dimensioni in Solid Edge

Uno dei maggiori problemi associati alla lavorazione degli assiemi di grandi dimensioni consiste nella lunghezza delle operazioni di apertura e caricamento di tutte le parti. Solid Edge risolve questo problema dando all’utente un controllo completo sulle modalità di apertura degli assiemi di grandi dimensioni, ricorrendo a una serie di strumenti diversi.

Guarda altri video

Modellazione di assiemi di grandi dimensioni in Solid Edge

In questa dimostrazione è possibile vedere in che modo Solid Edge gestisce gli assiemi di grandi dimensioni. Solid Edge è dotato di tutti gli strumenti necessari per lavorare con maggior efficienza sugli assiemi, indipendentemente dal fatto che il modello CAD sia formato da 10, 13.000 o perfino 2,5 milioni di parti.

Software GRATUITO

Software gratuito per la progettazione 3D

Prova Solid Edge gratis

Scarica subito una versione di prova gratuita e scopri con i tuoi occhi Solid Edge.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Testimonianze dei clienti

Scopri come i clienti gestiscono assiemi di grandi dimensioni con Solid Edge

See More Stories