Taglia il traguardo
con un prodotto CAD migliore

Solid Edge alimenta l’innovazione e ti dà gli strumenti necessari per progettare senza limiti grazie alla tecnologia sincrona, che accelera e rende più intelligenti le attività di progettazione senza i vincoli della modellazione 3D tradizionale. Solid Edge offre funzionalità complete per la collaborazione e la progettazione attraverso l’utilizzo dei dispositivi mobili, con la possibilità di progettare ovunque e in qualsiasi momento. Con un’ampia scelta di opzioni progettate per le esigenze aziendali, puoi implementare un portafoglio potente e intuitivo di soluzioni per la progettazione 3D nel modo che desideri.

White paper

Cinque suggerimenti per gli assiemi di grandi dimensioni

In questo white paper vengono indicate cinque strategie da mettere in atto per migliorare le prestazioni degli assiemi di qualsiasi dimensioni, formati da 1000 o da 10.000 parti, e vengono fornite indicazioni sulle best practice per la modellazione e la gestione di ogni tipo di assieme CAD.

assembly modeling
Cad Drawing

White paper

Disegni CAD:

scopri le tecniche principali

Sei un disegnatore esperto o un principiante? Con questo white paper potrai imparare o perfezionare le tecniche basilari per la messa in tavola, migliorando la producibilità dei disegni CAD.

eBook

Quattro aspetti da considerare per la lavorazione delle lamiere

In che modo gli strumenti moderni semplificano la lavorazione delle lamiere durante le fasi di progettazione e produzione? In questo nuovo eBook, elaborato dagli esperti del settore di DEVELOP3D, vengono descritti quattro aspetti da considerare per la lavorazione delle lamiere.

Sheet Metal

Video

Velocità e flessibilità di progettazione

Ten Kate Racing trasforma le moto Honda ad alte prestazioni in mezzi da corsa perfettamente ottimizzati. Il team assegna una sola moto a ogni motociclista. Quando vengono apportate modifiche, quello che conta è rimettere subito in pista la moto.

Guarda altri video

Ten Kate Racing può iniziare un progetto dalla pista, creare un prototipo virtuale e preparare la nuova parte prima che cominci la prossima corsa. Le funzionalità di progettazione accelerata consentono al team di Ten Kate Racing di decidere di apportare una modifica in momenti in cui prima non era possibile. La velocità delle attività di progettazione si traduce nella velocità sulla pista.

Solid Edge ROI

Calcolatore del ROI

Individua il ROI con Solid Edge

In che modo cambiare il paradigma di modellazione consente di risparmiare tempo e denaro? Questo strumento di calcolo simula il potenziale ritorno sull’investimento derivante dall’utilizzo della tecnologia sincrona in Solid Edge.

Inizia subito

In evidenza

Funzionalità di Solid Edge

In che modo Solid Edge fornisce a ingegneri e progettisti tutto ciò di cui hanno bisogno per accelerare la progettazione del prodotto, eseguire in meno tempo le revisioni e migliorare il riutilizzo dei dati di progettazione? Solid Edge ha tutto ciò che serve per essere subito operativi, da funzionalità core per la modellazione a strumenti di progettazione all’avanguardia.

Progetto di prossima generazione

Qual è il futuro dello sviluppo prodotti 3D? La modellazione convergente, l’additive manufacturing e il reverse engineering, abilitati dalla tecnologia di modellazione convergente.

Synchronous Technology

La velocità e la semplicità della modellazione diretta si combinano con la flessibilità e il controllo offerti dalla progettazione parametrica.

Progettazione di parti in lamiera

Sistema completo per la progettazione di lamiere in grado di supportare l’intero processo, dalla progettazione alla fabbricazione.

Gestione e modellazione di assiemi

Prestazioni superiori nella lavorazione di assiemi, composti da pochi componenti o da centinaia di migliaia di parti.

Disegno e messa in tavola CAD

Controlli per il dimensionamento, l’aggiunta di annotazioni, l’inserimento di dettagli e il layout dei disegni, conformi in modo automatico agli standard di drafting meccanico.

Rendering fotorealistico

Immagini fotorealistiche e animazioni dall’interno dell’ambiente di modellazione, per trasformare i modelli in realtà.

Progettazione in cloud

Accesso immediato da dispositivi diversi, configurazione istantanea dell’ambiente CAD e condivisione semplificata dei dati con i membri del team, i fornitori e i clienti.

Tutto quello che progetto deve essere finito in tempi record.

Jan van der Tol, Designer and crew chief for Ten Kate Racing

Software GRATUITO

Software gratuito per la progettazione 3D

Visita il nostro negozio on-line

Registrati per ricevere una versione di prova gratuita, scopri le offerte disponibili, confronta i tier dei prodotti e acquista abbonamenti mensili o annuali.

Versione gratuita del software per la tua startup

Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!

Testimonianze dei clienti

In che modo le aziende possono trarre vantaggio dalla progettazione 3D

Guarda altre storie