Lavorazione basata su feature

Le soluzioni per la produzione Solid Edge semplificano e accelerano la lavorazione basata su feature, consentendo la determinazione automatica del processo di lavorazione per un'ampia serie di feature.
La lavorazione basata su feature di Solid Edge CAM Pro si avvale di un knowledge engine per identificare e creare strategie di lavorazione NC per feature prismatiche. A differenza di altri sistemi CAM, Solid Edge CAM Pro può essere utilizzato con un kit di lavorazione completo o in associazione ad altri tipi di lavorazione. Crea reali operazioni di lavorazione che possono essere modificate in base alle esigenze dai programmatori NC.
Grazie alla generazione semplificata dei percorsi utensile (in modalità singola, in batch o in background), le operazioni CAM vengono aggiornate rapidamente per adeguarsi ai nuovi requisiti.
Lavorazione basata su feature di Solid Edge CAM Pro
Solid Edge CAM Pro include efficaci funzionalità di lavorazione basata su feature e programmazione NC, facili da distribuire e da apprendere.
Neutro rispetto al CAD
Solid Edge CAM Pro è stato progettato per essere utilizzato indipendentemente dallo specifico sistema CAD in uso. Dispone di traduttori all'avanguardia per l'importazione dei dati.
Integrato con Solid Edge
Solid Edge CAM Pro può anche essere integrato e usato con Solid Edge.
È prevista una riduzione dei costi del 10-15% grazie all'aumento della produttività e alla riduzione degli sprechi e delle rilavorazioni delle parti scartate.
P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.
Aggiungere valore alle macchine utensili
Accelera la programmazione NC e ottieni il massimo dagli investimenti in macchinari con i nuovi miglioramenti apportati a Solid Edge Manufacturing.
Offerte software
Passa alla fase successiva
Prova Solid Edge gratis
Prova le funzionalità di simulazione integrate in Solid Edge con la versione di prova gratuita. Sono incluse simulazioni di movimenti, tensioni, vibrazioni, deformazioni e simulazioni termiche.
Versione gratuita del software per la tua startup
Se gestisci una startup in fase di avvio, che opera da meno di tre anni, puoi richiedere una versione gratuita di Solid Edge. Senza spese correlate all’invio della richiesta!