Comment une conception CAO optimale
permet de gagner des courses

Solid Edge favorise l’innovation et vous donne la possibilité de concevoir sans limite grâce à la technologie Synchrone, qui vous permet de concevoir de façon plus rapide et plus intelligente, sans les limites de la modélisation 3D traditionnelle. Solid Edge vous offre des fonctions de conception et de collaboration mobiles entièrement fonctionnelles, avec un accès aux processus de conception en tout temps et en tout lieu. Grâce à un vaste choix d’options d’achat adaptées à vos besoins opérationnels, vous pouvez mettre en œuvre un portefeuille de conceptions 3D puissant et intuitif à votre convenance.

Livre Blanc

Cinq conseils pour les grands assemblages

Que votre assemblage ait 1 000 ou 100 000 pièces, ce livre blanc vous donnera cinq stratégies à mettre en pratique dès aujourd’hui pour améliorer les performances d’assemblage et vous indiquera de bonnes pratiques de modélisation et de gestion d’assemblages de CAO de toutes les tailles.

assembly modeling

Livre Blanc

Dessins CAO : Apprendre les meilleures techniques

Que vous soyez un dessinateur expérimenté ou débutant, ce livre blanc vous aidera à apprendre ou à améliorer les techniques de mise en plan de base afin d’améliorer la fabricabilité de vos plans CAO.

eBook

Quatre points à prendre en compte lors du travail avec de la tôle

De quelle manière les outils modernes facilitent-ils le travail de tôlerie lors des phases de conception et de fabrication ? Ce nouvel eBook, préparé par les experts de DEVELOP3D, présente quatre points clés à considérer lors de la conception de pièces de tôles.

Vidéo

Rapidité et flexibilité de la conception

Ten Kate Racing transforme les motos Honda hautes performances en machines de course de haute précision. L’équipe n’a qu’une seule moto pour chaque conducteur. Ainsi, lorsque des modifications sont apportées, il est essentiel de remettre la machine sur la piste dès que possible.

Voir plus de vidéos

Ten Kate Racing peut démarrer une conception depuis le circuit de course, créer un prototype virtuel et préparer une nouvelle pièce dans les temps impartis pour la prochaine course. Grâce à une capacité de conception plus rapide, l’équipe de Ten Kate Racing est libre de décider d’un changement alors qu’auparavant elle n’en avait peut-être pas le temps, ce qui signifie que la vitesse de conception peut se traduire finalement par une plus grande vitesse sur la piste.

Calculateur de retour sur investissement

Déterminez votre retour sur investissement avec Solid Edge

Comment le changement de philosophie de conception peut vous aider à réaliser des économies de temps et d’argent ? Ce simulateur permet de calculer le retour sur investissement potentiel que vous pouvez réaliser grâce à la technologie Synchrone de Solid Edge.

Démarrez

Points forts

Fonctionnalités de Solid Edge

Comment Solid Edge fournit-il tout ce dont les concepteurs et les ingénieurs ont besoin pour accélérer la conception produits, effectuer plus rapidement les révisions et améliorer la réutilisation des conceptions ? Des principales fonctionnalités de modélisation à la conception nouvelle génération, Solid Edge a tout ce dont vous avez besoin pour avancer rapidement.

Conception de nouvelle génération

Le futur du développement produits 3D : la modélisation générative, la fabrication additive et la rétro-ingénierie basées sur la technologie de modélisation Convergente.

Technologie Synchrone

Association de la rapidité et de la simplicité de la modélisation directe à la flexibilité et au contrôle de la conception paramétrée.

Conception de pièces de tôle

Système de conception de pièces de tôle complet supportant l’ensemble du processus, de la conception à la fabrication.

Modélisation et gestion d’assemblages

Performances d’assemblage supérieures, que vous travailliez avec quelques composants ou avec des centaines de milliers de pièces.

Dessin et mise en plan CAO

Mise en plan, détails, annotations et cotation automatiquement conformes aux normes de mise en plan mécanique.

Rendu photoréaliste

Images et animations photoréalistes issues de l’environnement de modélisation pour donner vie à vos modèles.

Conception dans le Cloud

Accès aisé sur différents appareils, configuration instantanée de votre environnement CAO et partage rapide des données avec des membres de votre équipe, des fournisseurs et des clients.

Tout ce que je conçois doit être terminé pour hier.

Jan van der Tol, Designer and crew chief for Ten Kate Racing

Logiciels GRATUIT

Logiciels de conception 3D gratuits

Visitez notre boutique en ligne

Inscrivez-vous pour bénéficier de notre essai gratuit, consultez les offres actuelles, comparez les niveaux de produits et souscrivez des abonnements mensuels ou annuels.

Logiciel gratuit pour votre startup

Si vous dirigez une startup depuis moins de trois ans, vous pouvez maintenant faire une demande pour obtenir gratuitement Solid Edge. Aucun frais à votre charge !

Témoignages de clients

Les avantages de la conception 3D pour des sociétés réelles

See More Stories