Fonctionnalités
Réalité augmentée
Communiquez l’intention de conception dans son environnement physique
Donnez la possibilité de voir à quoi ressemblera une modélisation dans l’environnement pour lequel elle a été prévue, voilà un outil de communication très utile à la fois pour les concepteurs et pour le marketing. Il renforce la confiance dans la présentation et l’aspect du produit sans avoir à le fabriquer réellement. Grâce à la perception offerte par les informations digitales, les utilisateurs peuvent voir le modèle 3D comme s’il existait physiquement.
Accès gratuit à la visualisation de prochaine génération
La réalité augmentée de Solid Edge permet de visualiser les produits à l’échelle, ou dans un format réduit dans le cas de gros produits, en utilisant un prototype numérique grâce à une application gratuite. Ceci renforce la confiance dans la présentation et l’aspect du produit avant même qu’il quitte l’atelier.
Aide pour la Collaboration de conception
La réalité augmentée de Solid Edge est idéale pour réviser les conceptions. Une représentation précise de la taille et de la forme du produit aide les clients et les collègues à comprendre comment le produit convient à l’environnement pour lequel il a été prévu, même si les équipes sont dispersées géographiquement. Le portail Solid Edge gratuit partage l’expérience de Réalité augmentée de façon sécurisée. Les avantages de sa mise en oeuvre sont une réduction du temps et du coût de mise sur le marché, une meilleure qualité et une augmentation de la productivité.
Partage sécurisé
Le partage sécurisé de la réalité augmentée est disponible via le Cloud en utilisant le portail Solid Edge gratuit.
Extension de la réalité augmentée à d’autres expériences de réalité augmentée, virtuelle et mixte
Solid Edge peut exporter des fichiers OBJ vers d’autres expériences de réalité augmentée, virtuelle et mixte (AR/VR/MR) via des systèmes de sociétés tierces.
Création de la RA (Réalité augmentée)
Enregistrez-vous dans le portail Solid Edge gratuit. Envoyez un modèle CAO. D’un simple clic, générez un QR code qui est associé au modèle. Partagez ensuite le projet avec un destinataire qui ouvrira le Portail Solid Edge et affichera ce code sur n’importe quel smartphone ou tablette (ou l’imprimera). Le QR code est numérisé en utilisant l’appli Solid Edge Viewer : l’expérience de réalité augmentée peut commencer. Le modèle peut être visualisé sous différents angles ou déplacé dans l’environnement.
Logiciel GRATUIT
Logiciel de conception 3D gratuit
Utiliser le portail gratuit Solid Edge
Créez un compte gratuit pour la gestion, la visualisation et la collaboration CAO en ligne.
Essayez Solid Edge gratuitement
Obtenez un accès instantané à un essai gratuit de Solid Edge, et essayez-le par vous-même.