Skalierbare Simulationslösungen für die Prüfung und Optimierung von Konstruktionen

Das Identifizieren und Lösen von Konstruktionsproblemen vor der Fertigung führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer kürzeren Markteinführungszeit, da der Bedarf an physischen Prototypen reduziert wird. Das Solid Edge-Portfolio bietet leistungsstarke Werkzeuge für die digitale Überprüfung und Optimierung von Konstruktionen.

Starten Sie Ihre kostenlose Testversion

Funktionen

Werkzeuge für Ihre Anforderungen während des gesamten Prozesses

Solid Edge bietet robuste Simulationsmöglichkeiten, damit Sie Ihre Anforderungen erfüllen können – von der digitalen Überprüfung der Teile- und Baugruppenkonstruktionen und Finite-Elemente-Analyse bis hin zu einer vollständig integrierten numerischen Strömungsmechanik.

Simulation Optimization

Solid Edge Simulation

Mit der integrierten Finite-Elemente-Analyse (FEA) können Konstrukteure die Konstruktion von Teilen und Baugruppen innerhalb der Solid Edge-Umgebung digital überprüfen. Solid Edge Simulation reduziert die Notwendigkeit physischer Prototypen erheblich, wodurch Ihre Material- und Testkosten sinken und die Konstruktionszeit verkürzt wird.

Simcenter Femap

Eine kostengünstige Hochleistungslösung für FEA-Modellierung am Arbeitsplatz von Ingenieuren. Simcenter Femap gilt als der weltweit führende CAD-unabhängige Windows-basierte Pre- und Postprozessor für erweiterte Finite-Elemente-Analysen.

Flow Simulation

Simcenter FLOEFD für Solid Edge

Simcenter FLOEFD ist vollständig in Solid Edge eingebettet und ermöglicht es Konstrukteuren, die numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD) vorzuziehen oder die Simulation frühzeitig in den Konstruktionsprozess einzubetten. Dies macht es ihnen leichter, Trends zu untersuchen und weniger erstrebenswerte Konstruktionsoptionen zu eliminieren.

Simcenter Flomaster für Solid Edge

Simcenter Flomaster für Solid Edge, eine schnelle und flexible Lösung für die Modellierung thermofluider Systeme, erstellt automatisch ein Modell auf der Grundlage von CAD-Daten, das die Berechnung und Visualisierung der Strömungsgeschwindigkeit, der Temperatur und des Druckabfalls in Rohrleitungssystemen in einer 1D-Umgebung unterstützt.

Die Prototypen wurden virtuell erstellt. Das erste Produkt ist auch das Endprodukt. Was ich auf dem Bildschirm sehe, wird auch in der realen Welt vorhanden sein.

Peter van Harrewijn, Ingenieur, Hydrauvision

Video

So geht Hydrauvision mit Druck um

Die Produkte von Hydrauvision werden härtesten Tests unterzogen, da sie in rauen Umgebungen eingesetzt werden und erheblichen betriebs- und umweltbedingten Belastungen standhalten müssen. Da sie an Offshore-Standorten betrieben werden, müssen die Produkte strikte behördliche Vorschriften erfüllen, bevor sie ausgeliefert werden dürfen.  Die Kunden erwarten von Hydrauvision hohe Qualität, Verlässlichkeit und sicheren Betrieb – aber sie erwarten auch schnelle Reaktion und kurze Lieferzeiten.

Weitere Videos anzeigen

Angebote

Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware

Solid Edge kostenlos testen

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.

Kostenlose Software für Ihr Start-up

Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!

Video

Erleben Sie die Leistung von Solid Edge


Die erstklassigen Funktionalitäten von Solid Edge geben Konstrukteuren leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Entwürfe digital validieren können, um durch Vorziehen des Simulationsprozesses bessere Produkte in kürzerer Zeit erstellen zu können.

Weitere Videos anzeigen

 

Kundenberichte

Wie Unternehmen durch den Einsatz von Simulation Vorteile erzielen

See More Stories