Hardware-Systemanforderungen
Diese Version von Solid Edge wurde zur Ausführung unter folgenden Betriebssystemen zertifiziert:
Empfohlene Systemkonfiguration
- Windows 10 Enterprise oder Professional
(nur 64 Bit), Version 1709 oder höher
- Mindestens 8 GB RAM
- True Color (32-Bit) oder 16 Millionen Farben (24-Bit)
- Bildschirmauflösung:
- 1280 x 1024 oder höher
Minimale Systemkonfiguration
- Eines der folgenden Betriebssysteme: Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64 Bit), Version 1709 oder höher ODER
Windows 8.1 Pro oder Enterprise (nur 64 Bit) ODER
Windows 7 Enterprise, Ultimate oder Professional (nur 64 Bit) mit Service Pack 1
- Mindestens 4 GB RAM
- 65K Farben
- Bildschirmauflösung:
- 1280 x 1024 oder höher
- Es sind 6,5 GB Speicherplatz für die Installation erforderlich
Wir empfehlen Ihnen, Solid Edge nicht auf Serverbetriebssystemen zu verwenden.
Internet Explorer muss nicht als Standard-Browser verwendet werden.
Einige Befehle von Solid Edge erfordern Microsoft Excel. Kurz nachdem Microsoft die allgemeine Unterstützung für ein Microsoft Produkt einstellt, stellt Solid Edge ebenfalls die Zertifizierung für dieses Produkt ein. Microsoft hat die Unterstützung für Office 2007 im Oktober 2012 eingestellt. Microsoft hat die Unterstützung für Office 2010 im Oktober 2015 eingestellt. Solid Edge ST9 war die letzte Version, die Office 2010 unterstützte. Für die neueste Solid Edge-Version empfehlen wir Microsoft Office Professional 2013 oder Microsoft Office Professional 2016.
KOSTENLOSE Software
Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware
Solid Edge kostenlos testen
Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.
Kostenlose Software für Ihr Start-up
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!