50 % Rabatt auf Solid Edge-Lösungen für technische Publikationen

50 % Rabatt auf Solid Edge-Lösungen für technische Publikationen – für begrenzte Zeit

Erstellen Sie mühelos aussagekräftige Abbildungen und interaktive technische Dokumente

Fordern Sie Ihren Rabatt an

50 % Rabatt für begrenzte Zeit! Nicht verpassen! Das Angebot läuft bald ab.

Sorgen Sie für eine klare Kommunikation der richtigen Fertigungs-, Installations- und Wartungsverfahren für Ihre Konstruktionen. Mit den Solid Edge-Lösungen für technische Publikationen können Sie klare, präzise technische Dokumentation erstellen: von einfachen Illustrationen bis hin zu interaktiven 3D-Publikationen. Solid Edge Illustrations bietet einen effizienten Workflow zur Erstellung benutzerdefinierter Stücklisten und animierter Anweisungen. Mit Solid Edge 3D Publishing, das auch Solide Edge Illustrations enthält, lassen sich auch 3D-Illustrationen und die Seitengestaltung bei der Erstellung mehrseitiger Dokumente kombinieren.

Solid Edge-Lösungen für technische Publikationen beziehen automatisch Features aus CAD-Informationen, sodass Sie diese Daten nicht manuell neu erstellen müssen. Verknüpfen Sie Konstruktionsdaten eines Teils oder Produktes mit Informationen zu technischen Publikationen in Echtzeit. Änderungen an der Konstruktion werden automatisch in die zugehörige technische Dokumentation übernommen.

Erstellen Sie vollständig detaillierte Illustrationen aus Teilen, Baugruppen und anderen Modellen aus Solid Edge. Beziehen Sie Features automatisch aus den CAD-Daten, ohne die Dateien zu konvertieren.

Mit einem Storyboard-Assistenten erstellen Sie automatisch Schritt-für-Schritt-Prozesse aus Explosionsansichten. Der Assistent richtet Ansichtspunkte ein. Außerdem werden entsprechende Informationen auf der Grundlage des jeweiligen Explosionsschritts oder der Stücklisten ausgewählt. Verwenden Sie intelligente Vorlagen in einem zweistufigen Prozess, um schnell mehrere Seiten in ein Dokument einzufügen. Dank intelligenter Vorlagen können Anwender auch mehrseitige Dokumente auf der Grundlage von Abbildungen, Teilelisten oder Konfigurationen erstellen.

Solid Edge Technical Publications bieten Unternehmen und Kunden einen weiteren Vorteil: Sie können interaktive, visuelle Webinhalte und Dokumente erstellen und anbieten, die von den Anwendern leicht bearbeitet und abgefragt werden können. Unternehmen sind nicht mehr darauf beschränkt, statische Dokumente wie althergebrachte Benutzerhandbücher zu liefern. Kombinieren Sie 3D-Illustrationen und Seitengestaltung bei der Erstellung mehrseitiger Dokumente. Bei Dokumenten, die als PDF- oder HTML-Datei veröffentlicht werden, kann die 3D-Interaktivität erhalten bleiben. Gängige anklickbare Schaltflächen, Tabellen und ein Miniaturansichtenkarussell machen die Navigation in interaktiven 3D-Dokumenten einfach. Alternativ können Dokumente auch als statische PDF-Datei mit integrierten Bildern oder Vektorgrafiken von 3D-Inhalten gedruckt oder veröffentlicht werden.

Erreichen Sie einen größeren, globalen Markt mit der XML Localization Interchange File Format (XLIFF)-Sprachübersetzung zur einfachen Übersetzung und Lokalisierung digitaler Dokumente. Das als Add-On erhältliche Modul für XLIFF-Sprachübersetzung von Solid Edge bietet sowohl für Solid Edge 3D Publishing als auch für Solid Edge Illustrations eine Import-/Exportfunktion für die Sprachübersetzung.

 

Erleben Sie Solid Edge-Lösungen für technische Veröffentlichungen in Aktion

Fordern Sie Ihr ermäßigtes Angebot an

Und 50 % Rabatt für begrenzte Zeit! Nicht verpassen! Das Angebot läuft bald ab.

In folgenden Ländern gilt das Rabattangebot nicht: Bulgarien, Kroatien, Estland, Ungarn, Lettland, Rumänien, Serbien & Montenegro und Slowakei.