Technische Publikationen

Erstellen Sie ganz einfach aussagekräftige Abbildungen und interaktive technische Dokumente
Die Fähigkeit, die richtigen Fertigungs-, Installations- und Wartungsverfahren für Ihre Konstruktionen klar zu kommunizieren, ist von entscheidender Bedeutung für die Leistung Ihrer Produkte und Ihren Geschäftserfolg. Mithilfe der Solid Edge-Lösungen für technische Publikationen können Ihre Konstrukteure schnell viele Arten technischer Dokumente erstellen – von einfachen Abbildungen für Anwenderhandbücher bis hin zu interaktiven technischen Dokumenten in 3D für Fertigung und Service. Sie benötigen weniger technische Fachautoren oder externe Dienste und können hochwertige Dokumente intern erstellen.
Funktionen
Arbeiten Sie direkt an Ihren Solid Edge-Bauteilen und -Baugruppen
Dank der tiefen Integration der Solid Edge-Lösungen für technische Publikationen können Sie direkt mit Ihren Solid Edge-Teilen und -Baugruppen arbeiten und müssen Ihre CAD-Dateien nicht mehr in ein anderes Format konvertieren. Darüber hinaus lassen sich Änderungen an der ursprünglichen Konstruktion problemlos in vorhandene Dokumente integrieren. Dadurch wird der Änderungsprozess bei Konstruktionen beschleunigt und gewährleistet, dass die veröffentlichten Dokumente die aktuelle Konstruktion widerspiegeln.

Schnell detaillierte Abbildungen Ihrer Konstruktion erstellen
Mit Solid Edge Illustrations können Sie hochwertige 3D-PDF-Dokumente sowie cloudfähige Abbildungen von Ihren Solid Edge-Dateien und sonstigen 3D-CAD-Formaten erstellen. Verwenden Sie Solid Edge, um 3D-Ansichten zu erfassen und dann Features wie z. B. Bemerkungen und Textblasen vor der Veröffentlichung hinzuzufügen. Solid Edge Illustrations bietet ein Komplettpaket für die Erstellung von Bildern, Animationen und vorlagenbasierten 3D-PDFs, das Ihnen die Erstellung hochwertiger Darstellungen Ihrer 3D-Modelle erleichtert.
Veröffentlichen interaktiver technischer Dokumente
Solid Edge 3D Publishing ist eine benutzerfreundliche Autorensoftware für technische Dokumentation, die Ihnen die direkte Integration von Solid Edge und sonstigen 3D CAD-Modellen in Ihre Dokumente ermöglicht. Solid Edge 3D Publishing enthält ein leistungsstarkes Set von Tools für die Arbeit mit 3D-CAD-Modellen, Stücklisten und formatierten Texten, das es jedem Anwender ermöglicht, innerhalb von Minuten eine komplette gedruckte oder interaktive technische Dokumentation zu erstellen. Ideal für das Erstellen von Schulungs- und Arbeitsanleitungen, bebilderten Ersatzteilkatalogen, Service- und Support-Dokumentationen und Produkthandbüchern.

XLIFF-Sprachübersetzung
Erreichen Sie einen größeren, globalen Markt mit der XLIFF-Sprachübersetzung (XML Localization Interchange File Format) zur einfachen Übersetzung und Lokalisierung digitaler Dokumente. Das Modul für XLIFF-Sprachübersetzung von Solid Edge, das als Add-on verfügbar ist, stellt sowohl für Solid Edge 3D Publishing als auch für Solid Edge Illustrations eine Import/Export-Funktion für Sprachübersetzung zur Verfügung.
Video
Solid Edge-Lösungen für technische Publikationen
Erstellen Sie mit Solid Edge aussagekräftige Abbildungen und interaktive technische Dokumente. Erstellen Sie technische Dokumente auf der Basis Ihrer Konstruktionen, inklusive Anweisungen für die Fertigung, Wartungshandbüchern und Ersatzteilkatalogen.
Solid Edge-Lösungen für technische Publikationen ziehen automatisch Merkmale aus den CAD-Informationen – z. B. hierarchische Baugruppen- und Unterbaugruppenstrukturen, Metadaten, Explosionsdarstellungen oder Baugruppenkonfigurationen –, sodass Sie diese Daten nicht manuell neu erstellen müssen. Mit der Integration der Konstruktion in technische Publikationen können Anwender Anwendungen für technische Publikationen direkt von Solid Edge aus aufrufen.