Solid Edge-Strömungssimulation

Flow-Simulation-l-Computational-Fluid-Dynamics

Strömungssimulation für die numerische Strömungsmechanik (CFD) in Solid Edge

Simcenter FloEFD für Solid Edge unterstützt die Strömungssimulation mit einem integrierten CFD-Simulationswerkzeug für die problemlose, schnelle und akkurate Strömungs- und Wärmeübertragungsanalyse.

FloEFD ist vollständig in Solid Edge eingebettet und ermöglicht es Konstrukteuren, die CFD vorzuziehen oder die Simulation frühzeitig in den Konstruktionsprozess einzufügen. Dies macht es ihnen leichter, Trends zu untersuchen und weniger erstrebenswerte Konstruktionsoptionen zu eliminieren.

Funktionen

Integrierte CFD-Simulation für Strömungs- und Wärmeübertragungsanalyse

FloEFD für Solid Edge eignet sich insbesondere für den Einsatz während des Konstruktionsprozesses, da sich dadurch die Gesamtdauer bis zum Erzielen einer Lösung verglichen mit anderen CFD-Tools um 65 bis 75 % reduzieren lässt. Die preisgekrönte FloEFD-Lösung automatisiert die meisten lästigen CFD-Schritte, sodass Konstrukteure Solid Edge-Modelle umgehend vorbereiten und analysieren können.

Akkurate, schnelle und einfach zu bedienende Strömungs- und Wärmeübertragungssimulation

Die FloEFD-Technologie wird von Konstrukteuren auf der ganzen Welt verwendet, um schnell komplexe Konstruktionsprobleme zu lösen, ohne Kompromisse bei der Präzision einzugehen.

Vollständig integrierter Präprozessor, Solver und Postprozessor

Mit FloEFD benötigen Sie nur noch ein vollständig integriertes Paket, um Ihre Konstruktionen zu analysieren. FloEFD bietet automatische Vernetzung und robuste Konvergenzkriterien und beschleunigt so den Konstruktionsprozess insgesamt.

Integrierte Funktionen für parameterbasierte Studien und Konstruktionsvergleich

Vergleichen Sie eine Vielzahl von Projektvarianten, um sich über den Einfluss von Geometrieänderungen oder Randbedingungen auf die Ergebnisse zu informieren. Bewerten Sie die Ergebnisse in Form von numerischen Werten, Diagrammen oder Animationen.

Digitale „Was-wäre-wenn“-Analysefunktionen

Führen Sie mit Funktionen zur Simulation von Oberflächenströmungen, Beleuchtung und Strahlung digitale „Was-wäre-wenn“-Analysen durch.

Instinktive Benutzerführung

Eine leicht zu bedienende Benutzeroberfläche (User Interface, UI) bietet eine Vielzahl von intelligenten Automatisierungsfunktionen – einfach in der Bedienung für Konstrukteure und leistungsstark für Berechnungsspezialisten.

Video

Erleben Sie das Potenzial der Simulationswerkzeuge von Solid Edge

Die erstklassigen Simulationsmöglichkeiten von Solid Edge geben Konstrukteuren leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, mit denen sie ihre Konstruktionen digital validieren können, um durch Vorziehen des Simulationsprozesses bessere Produkte in kürzerer Zeit erstellen zu können.

Weitere Videos anzeigen