Skalierbare Simulationssoftware verändert die Konstruktionsarbeit grundlegend
Wenn Simulation bereits frühzeitig im Konstruktionsprozess eingesetzt wird, sind Änderungen noch mit wenig Aufwand möglich, die Zeit bis zur Produktionsreife wird verkürzt und die Produktionsvorlaufkosten können gesenkt werden. Durch die genaue Simulation kompletter Modelle reduziert sich zudem sowohl die Anzahl der physischen Prototypen als auch der Zeit- und Kostenaufwand.
Die Simulationstools für Ihre Anforderungen während des gesamten Prozesses
Die Simulationsfunktionen für Solid Edge-Anwender umfassen die Simulation von einzelnen Teilen, Baugruppenanalyse, Definition und Analyse kompletter Systeme und numerische Strömungsmechanik (CFD).
Mit der integrierten Finite-Elemente-Analyse (FEA) können Konstrukteure die Konstruktion von Teilen und Baugruppen innerhalb der Solid Edge-Umgebung digital überprüfen. Solid Edge Simulation reduziert die Notwendigkeit physischer Prototypen erheblich, wodurch Ihre Material- und Testkosten sinken und die Konstruktionszeit verkürzt wird.
FloEFD ist vollständig in Solid Edge eingebettet und ermöglicht es Konstrukteuren, die numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD) vorzuziehen oder die Simulation frühzeitig in den Konstruktionsprozess einzufügen. Dies macht es ihnen leichter, Trends zu untersuchen und weniger erstrebenswerte Konstruktionsoptionen zu eliminieren.
Eine kostengünstige Hochleistungslösung für FEA-Modellierung am Arbeitsplatz von Ingenieuren. Femap gilt als der weltweit führende, CAD-unabhängige, Windows-basierte Pre- und Postprozessor für erweiterte Finite-Elemente-Analysen.
Die Prototypen wurden virtuell erstellt. Das erste Produkt ist auch das Endprodukt. Was ich auf dem Bildschirm sehe, wird auch in der realen Welt vorhanden sein.
Peter van Harrewijn, Engineer, Hydrauvision
Video
So geht Hydrauvision mit Druck um
Die Produkte von Hydrauvision werden härtesten Tests unterzogen, da sie in rauen Umgebungen eingesetzt werden und erheblichen betriebs- und umweltbedingten Belastungen standhalten müssen. Da sie an Offshore-Standorten betrieben werden, müssen die Produkte strikte behördliche Vorschriften erfüllen, bevor sie ausgeliefert werden dürfen. Die Kunden erwarten von Hydrauvision hohe Qualität, Verlässlichkeit und sicheren Betrieb – aber sie erwarten auch schnelle Reaktion und kurze Lieferzeiten.
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!
Die erstklassigen Simulationsmöglichkeiten von Solid Edge geben Konstrukteuren leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie Ihre Konstruktionen digital validieren können, um durch Vorziehen des Simulationsprozesses bessere Produkte in kürzerer Zeit erstellen zu können.
Kundenberichte
Wie Unternehmen durch den Einsatz von Simulation Vorteile erzielen