Partner-Lösungen
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit spezialisierten Partnerlösungen.
Für Solid Edge gibt es viele Partner-Unternehmen, die spezialisierte Apps erstellen, mit denen Sie Ihre Möglichkeiten erweitern können. Solid Edge bietet eine offene Architektur und eröffnet anderen Unternehmen die Möglichkeit, am Programm teilzunehmen. So profitieren die Kunden von zusätzlichen Konstruktionsmöglichkeiten.
KeyShot l Luxion
KeyShot ist ein Programm für Echtzeit-Raytracing und globale Beleuchtung, mit dem 3D-Renderings, Animationen und interaktive Visualisierungen erstellt werden können.
CAD Models l CADENAS
Diese Anwendung bietet direkten Zugriff auf Tausende von Teilen aus mehr als 400 zertifizierten Katalogen führender globaler Hersteller.
Dynamic Designer Motion l Design Simulation Technologies
Simulationssoftware, mit der die funktionale Leistung Ihrer Solid Edge-Konstruktion analysiert werden kann. So kann diese frühzeitig im Entwicklungsprozess und vor dem physischen Prototyping validiert werden.
SIGMUNDEDGE l Varatech
Softwarelösung für Variationsanalyse und Toleranzschichtung für „Konstruktion für Produkterstellungsqualität“.
Smap3D Plant Design l CAD-Partner
Intelligente 2D/3D-Anlagen- und -Rohrleitungsplanung mit Smap3D Plant Design.
E3.series l Zuken
E3.series ist die branchenführende Lösung für die elektrische Konstruktion von Kabeln, Kabelbäumen und Schaltschränken sowie die Konstruktion von Fluidsystemen. Sie ist die einzige Einzelwerkzeug- und Einzelprojektlösung, die elektrische, hydraulische und pneumatische Konstruktion unterstützt. E3.series garantiert Datenkonsistenz über Kabel, Kabelbäume und Schaltschrankkonstruktionen hinweg ohne jegliche Synchronisierungsschritte.
PCBto3D l TLD
PCBto3D schließt die Lücke zwischen Ihren Prozessen für elektrische und mechanische Konstruktion, indem es 3D-Modelle Ihrer Leiterplattendesigns in Solid Edge erstellt.
EDGE Quick Library l EDGE plm
EDGE Quick Library stellt eine einfache und effektive benutzerdefinierte Teilebibliotheksfunktion für Solid Edge bereit.
TracePartsOnline.net l TraceParts
TracePartsOnline.net ist eine weltweit führende CAD-Bibliothek, in der von über 400 Teileherstellern 3D-Kataloge im Solid Edge-Format bereitgestellt werden.
PARTcommunity l CADENAS
PARTcommunity stellt 2D- und 3D-CAD-Modelle aus mehr als 300 Lieferantenkatalogen kostenlos bereit.
PARTsolutions l CADENAS
Langfristige Kostensenkung von Standard-, Lieferanten- und Unternehmensteilen für Ingenieure und Einkäufer.
PEPS CAD/CAM System l Camtek
Mit mehr als 40.000 Installationen und 25 Jahren Erfahrung auf dem Weltmarkt ist PEPS eines der weltweit führenden CAD/CAM-Systeme. CAD-Daten können aus allen CAD-Systemen in vielen verschiedenen Formaten in PEPS importiert werden.
JETCAM Expert l JETCAM
Mit der SolidEdge-API können Anwender Dateien direkt aus JETCAM heraus „abwickeln“ und importieren.
ESPRIT l DP Technology
ESPRIT, das Vorzeigeprodukt von DP Technology, ist ein mächtiges, leistungsstarkes Vollspektrum-Programmiersystem für Fräs-, Dreh- und Drahterodiermachinen sowie Bearbeitungszentren.
CAMWorks l HCL Technologies
Featurebasierte CAM-Lösung, in der Synchronous Technology genutzt wird und automatische Workflows mit einfach zu bedienender assoziativer NC-Programmiertechnologie bereitgestellt werden. Dadurch wird die Programmierzeit um bis zu 90 % verkürzt.
openBoM l Newman Cloud
openBoM ist ein cloudbasiertes Tool für Stücklistenmanagement und Echtzeitzusammenarbeit, das eng in Solid Edge eingebunden ist und Ihre Stücklistentabellen ersetzt.
Kenesto l Kenesto
Kenesto ist eine einfache, cloudbasierte Lösung für das Dokumentenmanagement für Entwickler und Konstrukteure, die CAD-Dokumente verwalten müssen.
CADCustomization l PREMA GROUP
CADCustomization ist ein MS Excel-basierter Konfigurator, der für Engineer-to-Order-Produkte im Großmaschinenbau, in der Maschinenausrüstungsindustrie und in anderen Industrien geeignet ist.
CADECplus
Hersteller von langlebigen Produkten (Maschinen, Ausrüstungen, Strukturen) wollen auf individuelle (Engineer-to-Order) Produktspezifikationen reagieren können, um ihr Geschäft weiter auszubauen.
DBSolidEdge l MechWorks
Verwalten Sie Ihre Konstruktionsdaten effektiv und sicher mit DBSolidEdge und automatisieren Sie Freigabeprozesse ohne Programmieraufwand.
EcoDesigner l Trayak
EcoDesigner ist eine einfach zu bedienende App für Solid Edge-Konstrukteure, um Lebenszyklusanalysen durchzuführen und die Umweltauswirkungen eines Produkts zu berechnen.
Keytech PLM l keytech Software
Mit Keytech PLM können Sie alle produktbezogenen Daten, Dokumente und Workflowzustände verwalten, während jedes Produkt seine Lebenszyklusphasen durchläuft.
SAP PLM Interface for Solid Edge l Cideon
SAP PLM Interface for Solid Edge bindet CAD-Konstruktionsprozesse eng in andere von SAP unterstützte/gesteuerte Geschäftsprozesse ein.
Cortona3D RapidAuthor l Cortona3D
Cortona3D RapidAuthor verwendet Solid Edge-Daten, um interaktive 3D- und 2D-Support-Dokumentationen, d. h. Teilekataloge und Arbeitsanweisungen, zu erstellen.
EDGE Auto Numbering l EDGE plm
EDGE Auto Numbering ist ein einfaches, vom Benutzer definierbares Solid Edge-System zur Dateibenennung, das eindeutige Dateinamen gewährleistet.
EDGE Cloud Generator l EDGE plm
EDGE Cloud Generator automatisiert die Erstellung von Revisionswolken in Solid Edge Draft.
EDGE Schematic Extender l EDGE plm
EDGE Schematic Extender ermöglicht es, Von-zu-Listen und Stücklisten aus Solid Edge-Schaltplänen zu extrahieren.
MITCalc l MITCalc
Mechanische, industrielle und technische Berechnungen für Solid Edge.
TPO – Total Production Optimization l Platainec
TPO schließt die Lücke zwischen dem ERP- und dem CAD-System, indem es alle Daten (Konstruktion, Aufträge und Lagerbestand) verarbeitet, um optimierte Produktionspläne zu erstellen.