Solid Edge Wiring Design

Die Solid Edge Wiring Design-Werkzeuge sorgen für die schnelle und intuitive Konstruktion von Stromkreisen – diese Werkzeuge sind seit langem in der Branche bewährt und simulieren und verifizieren das Verhalten der Elektrik, während der Entwurf entsteht.
Die grafische Entwicklungsumgebung erstellt Verkabelungsdiagramme über eine intuitive Benutzeroberfläche sowie integrierte Bibliotheken mit elektrischen Symbolen, Komponenten und Simulationsmodellen. Enthalten ist eine Starter-Bibliothek mit mehr als 4000 gängigen Industrieteilen.
Während der Simulation werden potenzielle Konstruktionsprobleme hervorgehoben – z. B. zu kurze oder offene Stromkreise, Spannungsabfälle, Fehler bei Sicherungen und Drahtgrößen.
Die Werkzeuge automatisieren die standardbasierte Diagrammgenerierung und Querverweise für mehrseitige Schaltpläne und generieren automatisch Berichte für Kabel, Konnektoren und Geräte, die in einer Konstruktion verwendet werden.

On-Demand-Webinar
Elektromechanische Konstruktion für die Ingenieure von heute
Erfahren Sie mehr über die neuesten Techniken im Bereich der elektromechanischen Konstruktion mit unserem kostenlosen On-Demand-Webinar.
Funktionen
Optimieren des Konstruktionsprozesses
Solid Edge Wiring Design ist eine elektromechanische Lösung, in der Daten nahtlos zwischen den Bereichen 2D-Verkabelung und 3D-MCAD fließen können. So können Teams die Auswirkungen von Konstruktionsentscheidungen bereichsübergreifend verstehen und verfolgen.
Die Produkte Solid Edge Wiring Design und Solid Edge Harness Design können einzeln oder zusammen verwendet werden, um eine vollständige Lösung für die elektrische Konstruktion von der Konstruktion bis zur Fertigung zu erhalten.
Konstruktion von Verkabelungen und Kabelbäumen mit Solid Edge
In einer Welt, in der elektrische Schaltpläne immer komplexer werden, ist es zu einer massiven Herausforderung geworden, Ihr gesamtes Produkt präzise zu entwickeln und zu dokumentieren.
Zeichnungstools und Tabellenkalkulationen ohne intelligente Funktionalitäten reichen nicht mehr aus, um alle elektrischen Aspekte Ihrer Konstruktionen nachzuverfolgen.
Unternehmen benötigen eine intelligente Umgebung für die elektrische Konstruktion – eine Umgebung, die Entwürfe überprüfen und für Automatisierung sorgen kann, während Sie die Konstruktion entwickeln.