Solid Edge Electrical Routing

Digitale Integration der Kabelbaumkonstruktion.
Als dedizierte, prozessgesteuerte Umgebung zur effizienten Erstellung, Verlegung und Strukturierung von Drähten, Kabeln und Kabelbündeln in einer mechanischen Baugruppe vereinfacht Solid Edge Electrical Routing den Austausch von Kabelbaumtopologiedaten zwischen ECAD/MCAD-Umgebungen. So wird die Entwicklungszeit verkürzt und die Fertigungsfähigkeit verbessert.
Funktionen
Elektroverkabelung
Ein strukturierter Arbeitsablauf
Definieren Sie schnell einen 3D-Pfad zwischen Teilen und definieren Sie die Eigenschaften der Drähte, Kabel und Bündel. Mit den intuitiven Assistenten können Sie vorkonfigurierten Solid Edge-Teilen elektrische Komponenten und Konnektoren zuweisen. Sobald ein Entwurf fertig ist, exportieren Sie direkt nutzbare und bereinigte Listendateien an Schaltpläne, sodass die Drähte mit Längen versehen und für elektrische Analysen verwendet werden können.
Live-Feedback bei Konstruktionsverletzungen
Integrierte Prüffunktionen für Konstruktionsfehler geben Live-Feedback und weisen auf Konstruktionsverletzungen hin, die durch Symbole neben dem Kabel angezeigt werden. Eine QuickInfo gibt Hilfestellung bei der Problemlösung.
Vollständig digitale Modelle
Mit der realistischen Kabeldarstellung für vollständig digitale Modelle können Sie direkt von der Konstruktion zur Fertigung übergehen, sodass keine teuren physischen Prototypen mehr erforderlich sind.
Verbinden Sie Solid Edge-Umgebungen
Ein besonderer verbundener Modus verknüpft ECAD- und MCAD-Umgebungen für eine dynamische Aktualisierung von Aspekten der Kabelbaumkonstruktion. Wird in einer Domäne eine Änderung vorgenommen, wird diese in der anderen durch Gegenprüfen hervorgehoben. Der verbundene Modus kann nur mit der Solid Edge Wiring and Harness Design-Software verwendet werden.
Arbeiten mit anderen branchenüblichen Tools
Arbeiten Sie mit branchenüblichen ECAD-Tools mit Standardaustauschformaten für Komponenten- und Verbindungsdaten mittels Datenübertragung im unterbrochenen Modus, damit Unternehmen ohne dezidiertes ECAD-System trotzdem die Vorteile dieses Tools nutzen können.
Video
Elektroverkabelungsfunktionen in Aktion
Solid Edge Electrical Routing ist eine dedizierte, prozessgesteuerte Umgebung zur effizienten Erstellung, Verlegung und Strukturierung von Drähten, Kabeln und Kabelbündeln in einer Solid Edge-Baugruppe.
In diesem Video sehen Sie, wie die Entwicklungsteams mit Elektroverkabelungsfunktionen besser zusammenarbeiten können, um vollständige und genaue digitale Mockups zu erstellen, die sowohl mechanische als auch elektrische Komponenten enthalten.