Anforderungsmanagement

Verwalten Sie Produktdesignanforderungen und erfüllen Sie Compliance-Standards durch lückenlose Rückverfolgbarkeit.

Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen bestimmt. Mit dem Solid Edge-Anforderungsmanagement können Sie Anforderungen während des gesamten Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesses präzise miteinander verknüpfen und nachverfolgen – so wird jedes Produkt zum Erfolg.

Funktionen

Nahtlose Verwaltung und Nachverfolgung von Anforderungen

Solid Edge Requirements Management hilft Ihnen dabei, die wichtigsten Prinzipien von Konstruktionsaufgaben – die Anforderungen – aufzuzeichnen, einzuhalten und nachzuverfolgen. Dank des eingebetteten Zugriffs können Anwender schnell und einfach nach Arbeitselementen und anderen Aufgaben suchen und mit diesen interagieren. Die lückenlose Rückverfolgbarkeit unterstützt Projektmanager und ermöglicht fundierte Entscheidungen.

Sofortiger Zugriff auf Produktanforderungen

Mit einer Registerkartenstruktur, die wie ein Dashboard funktioniert, können Anwender sofort Aufgaben oder Testfälle als Referenz verwenden, um kostspielige Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden.

Anforderungskennzeichnung zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit

Um eine genaue Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, können Anwender nach der Bearbeitung eines Arbeitselements die entsprechende Anforderungs-ID in der Solid Edge-Datei kennzeichnen – ohne Solid Edge dafür verlassen zu müssen.

Sichtbarkeit detaillierter Aktionen zu Aufgaben

Mit nur einem Mausklick können Sie auf eine detaillierte Liste der für eine bestimmte Aufgabe ausgeführten Aktionen zugreifen. Administratoren und Projektmanager können Anwenderkommentare zulassen oder blockieren, verwandte Arbeitselemente verknüpfen und andere Möglichkeiten der Interaktion mit dem Arbeitselement definieren.

Problemlose Kommunikation mit Projektleitern und Geschäftsführung

Durch die Verknüpfung zwischen Konstruktionsdaten und Arbeitselementen ermöglichen 3D-PDF-Dateien eine Entscheidungsfindung durch die Projektleitung, ohne dass die Beteiligten auf das CAD-System selbst zugreifen müssen.

Video

Anforderungsmanagement in Aktion

Weitere Videos anzeigen

Anforderungsmanagement in Solid Edge

Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen bestimmt. Es ist unabdingbar, Anforderungen während des gesamten Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesses präzise miteinander verknüpfen und nachverfolgen zu können. Solid Edge begegnet diesen Herausforderungen mit dem Anforderungsmanagement.