Featurebasierte Bearbeitung

Solid Edge-Fertigungslösungen bieten eine schnelle und einfache featurebasierte Bearbeitung, sodass Sie den Bearbeitungsprozess für eine umfangreiche Palette an Features automatisch bestimmen können.

Bei der featurebasierten Bearbeitung in Solid Edge CAM Pro kommt eine Wissens-Engine zum Einsatz, mit der NC-Bearbeitungsstrategien für Prismenformen ermittelt und erstellt werden. Im Gegensatz zu anderen CAM-Systemen kann Solid Edge CAM Pro als komplettes Bearbeitungskit oder zur Unterstützung für andere Bearbeitungsarten verwendet werden. Darüber hinaus handelt es sich um echte Bearbeitungsvorgänge, die bei Bedarf von NC-Programmierern geändert werden können.

Dank der einfachen Generierung der Werkzeugwege – einzeln, im Batchmodus oder im Hintergrund – lassen sich CAM-Operationen schnell an neue Anforderungen anpassen.

Funktionen

Featurebasierte Bearbeitung in Solid Edge CAM Pro

Solid Edge CAM Pro bietet leistungsstarke Funktionen für die NC-Programmierung und eine featurebasierte Bearbeitung, die sich leicht bereitstellen und erlernen lassen.

Feature-Erkennung

Die robuste Feature-Erkennung findet Features in der Topologie jedes Modells, auch in importierten Daten.

Wissensdatenbank

Der leistungsstarke Wissens-Editor wendet Bausteine aus Prozessvorlagen auf die Bearbeitung unterschiedlichster Features an.

2,5-Achs-Fräsen

Featurebasierte Bearbeitungsfunktionen automatisieren die Erkennung und Programmierung von Flächen, Taschen oder Durchbrüchen.

Bohren

Featurebasierte Bearbeitungsfunktionen automatisieren Bohrungen.

Feature-Based Machining Author

Bietet Funktionen zum Erstellen und Ändern von regelgesteuerten Automatisierungsprozessen und Geometriedefinitionen für Formelemente.

CAD-neutral

Solid Edge CAM Pro ist so konzipiert, dass es unabhängig von bestimmten CAD-Systemen genutzt werden kann. Es enthält Importfunktionen für die gängigsten Schnittstellenformate.

In Solid Edge integriert

Solid Edge CAM Pro kann auch in Solid Edge integriert und genutzt werden.

Die Kosten werden voraussichtlich um 10 bis 15 Prozent gesenkt. Dies ist liegt daran, dass zum einen die Produktivität steigt und zum anderen weniger Ausschuss und Nacharbeit durch unbrauchbare Teile entsteht.

P.N. Mehta, GM of Manufacturing, Eagle Seals and Systems India Ltd.

Software-Angebote

Gehen Sie den nächsten Schritt

Solid Edge kostenlos testen

Testen Sie die integrierten Simulationsfunktionen von Solid Edge mit unserer kostenlosen Testversion. Inklusive Bewegungsanalyse, Festigkeitsanalyse, Schwingungsanalyse, Knick-/Beulanalyse und thermische Analyse.

Kostenlose Software für Ihr Start-up

Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!

Kundenberichte

Unternehmenserfolge in der Fertigung dank Solid Edge

Weitere Berichte anzeigen