Modulare Anlagenkonstruktion

Plant Design Piping Design

Die Lösungen für die modulare Anlagenkonstruktion von Solid Edge optimieren Workflow-Prozesse mit verknüpften 3D-Rohrleitungen, Unterstützung für Rohrleitungen und Instrumentenschemata (R&I-Schemata) sowie Isogen®-Ergebnissen. So wird gewährleistet, dass Ihre Produkte auf Anhieb und immer perfekt konstruiert sind. Mit diesen Softwaremodulen können Anwender die Konstruktionsabsicht/-logik in einem 2D-Schema erfassen und anschließend 2D-R&I-Diagramme zu einem umfassenden 3D-Modell einer Prozessanlage entwickeln.

Solid Edge P&ID Design verwendet Automatisierungsprozesse, um alles für die Rohrleitungserstellung Notwendige zur Verfügung stellen, einschließlich integrierter Symbolbibliotheken. Auf Leitungsspezifikationen kann in jeder Phase des Konstruktionsprozesses zugegriffen werden, und Listen, Berichte, Stücklisten und intelligente PDFs lassen sich leicht erstellen. Spezifikationen, die im R&I-Diagramm festgelegt werden, lassen sich leicht in einem 3D-Modell platzieren, um eine komplette Lösung für die modulare Anlagenkonstruktion bereitzustellen.

Solid Edge Piping Design, eine leistungsstarke Lösung für die 3D-Rohrleitungskonstruktion, ermöglicht die automatische Erstellung vollständiger Rohrleitungssysteme durch den Bau und die Änderung von 3D-Rohrsystemen in 3D-Baugruppen. Solid Edge Piping Design lässt sich gut in Solid Edge P&ID Design integrieren und ermöglicht das gegenseitige Hervorheben zwischen den Modulen. Die spezifische P&ID-to-3D-Funktionalität bietet dem Anwender eine Online- oder integrierte Verbindung zwischen dem P&ID-Diagramm und einer 3D-Baugruppe – auch im 3D-Skizzenmodus.Kostenlose Solid Edge-Testversion

Solid Edge Piping Design – automatische 3D-Rohrleitungskonstruktion mit umfangreichen 3D-Teilebibliotheken und einer vollautomatischen Ausgabe isometrischer Zeichnungen für die Anlagenkonstruktion. Diese Lösung umfasst die vollautomatische Ausgabe isometrischer Zeichnungen im PCF-Format mithilfe integrierter ISOGEN®-Funktionalität. Rohre und Schläuche gleicher Länge in verschiedenen Baugruppen — auch mit unterschiedlicher Biegung — haben dieselbe Stücklistennummer, sodass Fehler bei der nachfolgenden Fertigung und Bestellung reduziert werden. Solid Edge Piping Design unterstützt auch die Verlegung durch Teile, was das Verpackungsdesign beschleunigt, und die Konstruktion flexibler Rohre und Schläuche mit fester Länge.

Video

Modulare Anlagenkonstruktion mit Solid Edge in Aktion

Mit den modularen Solid Edge-Anlagenkonstruktionslösungen lässt sich die Erstellung von intelligenten R&I-Fließschemas und 3D-Rohrleitungsmodellen beschleunigen. Dabei ist sichergestellt, dass sie immer auf Anhieb richtig entworfen werden.

In dieser Demonstration sehen Sie, wie ein 2D-R&I-Fließschema einzeln oder zusammen mit Solid Edge 3D-Konstruktionsfunktionen verwendet werden kann, um die 3D-Darstellung des Rohrleitungsmodells darzustellen.

In diesem Video sehen Sie, wie mit intelligenten R&I-Fließschemas das 3D-Modell gesteuert werden kann.

Funktionen

Modulare Anlagenkonstruktion und Ausrüstungslayout

Modulare Anlagenkonstruktionslösungen von Solid Edge ermöglichen die schnelle, unkomplizierte Planung komplexer Leitungssysteme und Anlagenkonstruktionen.

Plant-Design-Solid-Edge-PID-Design

Solid Edge P&ID Design

Solid Edge P&ID Design unterstützt 2D-Flussdiagramme und -Symbole für die Erstellung von R&I-Fließschemas, die für das Einhalten von Unternehmens- und internationalen Qualitätsstandards unumgänglich sind. Es unterstützt die Standards ANSI/ISA, DIN, und EN ISO und verbindet sich nahtlos mit Solid Edge Piping Design, wo seine Definitionen die automatisierte Erstellung von 3D-Rohrleitungen steuern.

Datenblatt zu Solid Edge P&ID Design

Plant-Design-Solid-Edge-Piping-Design

Solid Edge Piping Design

Solid Edge Piping Design bietet automatisierte 3D-Rohrleitungskonstruktion mit umfangreichen 3D-Teilebibliotheken und vollautomatischer ISOGEN®-Ausgabe im PDF-Format für die Anlagenkonstruktion. Rohre und Schläuche gleicher Länge in verschiedenen Baugruppen — auch mit unterschiedlicher Biegung — haben dieselbe Stücklistennummer, sodass Fehler bei der nachfolgenden Fertigung und Bestellung reduziert werden. Die Software enthält eine Funktion, die das Verpackungsdesign beschleunigt und eine erweiterte 3D-Rohrleitungsskizzenfunktionalität, mit der selbst unerfahrene Anwender auf einfache Weise dreidimensionale Skizzen erstellen können.

Datenblatt Solid Edge Piping Design