Mühelose CAD-Zeichnungen und -Entwürfe mit Solid Edge
Zeichnungen sind in vielen Konstruktionsprozessen das endgültige Ergebnis – sie stellen ein Abkommen zwischen dem Konstruktions- und dem Fertigungsbereich dar – das heißt, Genauigkeit ist hier entscheidend. Aber da Produktkonstruktionen und -baugruppen immer komplexer werden und es eine Reihe an globalen Zeichnungsstandards zu berücksichtigen gibt, kann das Erstellen, Anmerken und Aktualisieren von Zeichnungen zur Herausforderung werden. Mit Solid Edge erfüllen die Steuerungen für Zeichnungslayout, Detaillierung, Anmerkungen und Bemaßung automatisch jeden Standard für mechanische Entwürfe, den Sie auswählen.
Optimierte CAD-Zeichnungs- und Dokumentationserstellung
Solid Edge erstellt und aktualisiert automatisch Zeichnungen aus 3D-Modellen und erstellt so schnell Standard- und abgeleitete Ansichten, einschließlich Hilfs-, Abschnitts-, Detail-, unterbrochener und isometrischer Ansichten. Solid Edge automatisiert ebenfalls die Erstellung von Explosionszeichnungen, Textblasen, Teilelisten und Stücklisten für Modelle jeder Größe. Sie können aus einer Reihe von verschiedenen Ansichtsoptionen wie z. B. schraffiert wählen, um sicherzustellen, dass die Dokumente so klar wie möglich ihren Inhalt vermitteln. Wenn Änderungen am 3D-Modell vorgenommen werden, weist eine grafische Anzeige Konstrukteure auf veraltete Zeichnungsansichten hin. Ein integriertes Tool informiert Anwender darüber, welche Änderungen vorgenommen wurden. Wenn Zeichnungen gespeichert werden, werden Schriftfelder automatisch mit Daten aus der Teiledatei ausgefüllt.

Bessere Leistung bei Erstellung und Aktualisierung
Solid Edge optimiert die Geschwindigkeit und Leistung durch Nutzung von Multicore-Prozessoren, die die Erstellung vereinfachter Baugruppen ermöglichen und Ihnen eine Auswahl zwischen Ansichten in Entwurfsqualität und höherer Qualität bieten. Zusätzlich ermöglicht Ihnen Solid Edge bei der Arbeit mit großen Baugruppen, Zeichnungsansichten auf Basis einer Suchanfrage zu positionieren und alle Komponenten auszuschalten, die nicht für die Ansicht entscheidend sind. Mit erheblich weniger zu berechnenden verdeckten Linien können Zeichnungsansichten viel schneller positioniert und aktualisiert werden.

Vereinfachte Zeichnungsbemaßungen und Anmerkungen
Die umfangreichen Bemaßungs- und Anmerkungs-Tools in Solid Edge ermöglichen Ihnen, in erstaunlich kurzer Zeit detaillierte Zeichnungen zu erstellen. Quicksheet-Vorlagen können verwendet werden, um automatisch Zeichnungen mit vordefinierten Standards auszufüllen, z. B. Ansichten, Stücklisten und Anmerkungen. Die Detaillierung von Zeichnungsansichten kann automatisiert werden, indem Teile- oder Baugruppenbemaßungen abgerufen werden. Ein umfassendes Bemaßungs- und Anmerkungs-Funktionsspektrum steht ebenfalls zur Verfügung.

Unterstützung der globalen CAD-Entwurfsstandards
Solid Edge bietet einfache Steuerungen für Zeichnungslayout, Anmerkungen und Bemaßung, die automatisch die Entwurfsstandards der folgenden Organisationen erfüllen: International Standards Organization (ISO), American National Standards Institute (ANSI), British Standards Institution (BSI), Deutsches Institut für Normung (DIN) und Japanese Industrial Standards (JIS) u. a. Mit Solid Edge haben Sie die vollständige Kontrolle über alle Zeichnungselemente. So können Sie einfach Aktualisierungen durchführen, wenn sich die Standards ändern.

Genaue Zeichnungen von Blechteilen
Das Dokumentieren der Blechteilefertigung kann mithilfe von Biegereihenfolgetabellen durchgeführt werden, in denen Biegemittellinien die Biegereihenfolge, den Winkel und die Richtung auflisten. Stücklisten mit automatischen Textblasen können den Baugruppenzeichnungen hinzugefügt werden. Hier entspricht die Liste genau den Teilen im Modell – selbst bei nicht physischen Teilen wie Farben und Lacken.

Kostenlose Zusammenarbeit und verbesserte gemeinsame Datennutzung
Mit Solid Edge können Sie problemlos 2D-Zeichnungen mit anderen Teams, Lieferanten und Kunden teilen – selbst wenn diese Solid Edge nicht installiert haben. Unser Gratis-Tool Solid Edge 2D Drafting ermöglicht die einfache Datenfreigabe von nativen Entwurfsdateien und bietet Funktionen für Zeichnungslayout, Zielsuche, Schemaerstellung und Bemaßung. Da Solid Edge 2D Drafting vollständig mit der kommerziellen Version von Solid Edge kompatibel ist, verliert die Zeichnung durch die Datenübersetzung nicht an Integrität.

Video
Aktuelle Themen
Mit Solid Edge können Sie ganz einfach genaue technische Zeichnungen erstellen.
KOSTENLOSE Software
Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware
Solid Edge kostenlos testen
Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.
Kostenlose Software für Ihr Start-up
Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!