Blechkonstruktion

Sheet Metal Design

Vollständige und automatische Blechkonstruktion in Solid Edge

Um die einzigartigen Herausforderungen der Blechkonstruktion wie zum Beispiel Fertigungstauglichkeit zu meistern, optimiert Solid Edge den gesamten Produktentwicklungsprozess von der CAD-Konstruktion über Abwicklungen bis zur Entwicklung von Zeichnungen. Anders als Mehrzweck-CAD-Tools umfasst Solid Edge blechspezifische Funktionen wie Abformung, Sicke, gezogener Ausschnitt, Prägung, Konturlappen, gerade Unterbrechung und Gravur.  Und mit integrierten Anwendungen für Berechnung, NC-Programmierung und zugehörige Aufgaben hilft Ihnen Solid Edge dabei, die Konstruktionszeit zu verkürzen, die Qualität zu verbessern und Kosten zu senken.

Entwicklung von Blechmodellen in wenigen Schritten

Erstellen Sie mühelos Blechmodelle aus 2D-Skizzen und arbeiten Sie direkt mit Geometrie. Anders als im historienbasierten CAD können Features mit Synchronous Technology in Solid Edge unabhängig voneinander bearbeitet werden.  Sie können sie neu anordnen, organisieren und nach Name oder Typ sortieren.  Spezielle Funktionen für die Entwicklung von Blechkonstruktionen ermöglichen es Ihnen, Blech-Features wie Sicken und Prägungen mithilfe von Skizzen und technischen Parametern zu erstellen und zu bearbeiten, ohne unverwandte Geometrie oder nachfolgende Vorgänge neu generieren zu müssen.  Zusätzlich ermöglicht Solid Edge die Blech-„Umwicklung“ von Volumenkörpern.

Faster Sheet Metal Design

Problemlose Änderungen in allen Konstruktionsphasen

Führen Sie problemlos ungeplante Konstruktionsänderungen in Blechkonstruktionen durch und behalten Sie dabei die Konstruktionsabsicht bei. Finden und behalten Sie die Konstruktionsabsicht automatisch bei, einschließlich geometrischer Bedingungen und Modellparameter bei Ziehvorgängen oder dimensionalen Bearbeitungen.  Fügen Sie jedem Teil Ihres 3D-Blechmodells variable Bemaßungen hinzu.  Anders als in traditionellen CAD-Systemen ordnet Solid Edge with Synchronous Technology nicht zwangsweise Änderungen nach Erstellungsreihenfolge in der Struktur an und erzwingt nicht die Neugenerierung unverwandter Features. So können Sie den ersten Vorgang so schnell bearbeiten wie den letzten. 

Easy Sheet Metal Changes

Nahtlose Wiederverwendung von Lieferanten- und älteren 3D-Konstruktionen

Importieren Sie Blechmodelldateien und konvertieren Sie sie in wiederverwendbare Teile, die bearbeitet werden können. Solid Edge erkennt Schlüsselparameter bei importierten Teilen, wie beispielsweise Stärke und Biegungen.  Mit Solid Edge können Sie weiterhin importierte Teile in der gleichen Weise wie native Geometrie konstruieren und bearbeiten – indem Sie Formelemente wie Laschen oder Lappen einfach ziehen – ohne erneut modellieren zu müssen.

Reuse Sheet Metal Designs

Zeiteinsparung durch speziell definierte Funktionen

Spezielle Funktionen für die Entwicklung von Blechkonstruktionen in Solid Edge bieten wesentliche Produktivitätssteigerungen Vergleich zu Mehrzweck-CAD-Tools. Dank prozessspezifischer Befehle wie „Übergangslappen“ für Kabelführung, „Teil in Blechteil“ für Trichterkonstruktion und „Platine (Körper)“ für Pressabwicklungen können Sie Blechteile schneller modellieren.  Integrierte „Intelligenz“ spart zusätzlich Zeit durch die automatische Berechnung von Materialbehandlungen und die Überprüfung von Teilen auf Fertigungstauglichkeit.  Zusätzlich hilft die Fähigkeit, fertigungsbereite Blechabwicklungen zu erstellen, bei der Beseitigung von Ausschuss und Nacharbeit.

Verbesserung der Qualität mit integrierter Konstruktionsvalidierung

Solid Edge bietet eine unübertroffene Modellvalidierung, um Fertigungstauglichkeit zu gewährleisten und den Bedarf an physischen Prototypen zu reduzieren. Solid Edge enthält Konstruktionssensoren, die automatisch Parameter wie den Abstand zwischen Biegungen messen oder Faktoren wie Kosten, Variablen und Oberflächen berechnen können.  Zudem können Sie mit skalierbaren Finite-Element-Funktionen früher in der Konstruktionsphase Simulationen durchführen, wodurch Sie die Qualität der Blechteile verbessern, Produktausfälle reduzieren und Material und Gewicht minimieren können. 

Schnelles Erstellen von präzisen Zeichnungen

Solid Edge optimiert die Erstellung von Blechzeichnungen, inklusive Biegetabellen, mit dem produktivsten CAD-Entwurfssystem der Branche. Gebildete und abgewickelte Komponenten können aufgeführt, bemaßt und beibehalten werden, damit sie automatisch aktualisiert werden, wenn sich Ihre Konstruktionen ändern.  Biegetabellen, schattierte Ansichten, Explosionsdarstellungen, Einzelheiten und Schnittansichten können schnell innerhalb der Zeichnung erstellt werden.  Mit der OLE-Technologie (Object Linking and Embedding) nach Microsoft-Standard können Sie ganze Zeichnungen, Biegetabellen oder einzelne Ansichten einfach in anderen Dokumentarten wiederverwenden, wie zum Beispiel Word, Excel und PowerPoint, um Handbücher, technische Spezifikationen, Broschüren und andere Druckwerke zu bebildern. 

Sheet Metal Drawings

Erstellen von NC-bereiten Abwicklungen

Solid Edge verwendet eine Standard-Formel, um eine NC-bereite Abwicklung zu erstellen, gibt Ihnen aber auch die Flexibilität, eine benutzerdefinierte Formel auf Basis von Biegetabellen zu erstellen. Für Fertigungszwecke zeigen Solid Edge Abwicklungen immer das effizienteste zugeschnittene Blattformat.  Mit Solid Edge können Sie Verformungen auf die Weise darstellen, die sich am besten für Ihren Blechfertigungsprozess eignet.  Biegetabellen können in 3D-Teilen gespeichert werden, damit die Biegereihenfolge dokumentiert werden kann, in Zeichnungen verwendet und exportiert werden, um die Programmierung von CNC-Maschinen zu unterstützen.  Solid Edge unterstützt ebenfalls die Verwendung von Triangulationslinien für konische Biegungen – eine wichtige Verbesserung für alle, die Übergangsblechteile wie „Rund-auf-eckig“-Übergangsstücke oder Kegelformen erstellen.

NC Ready Flat Patterns

KOSTENLOSE Software

Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware

Solid Edge kostenlos testen

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.

Kostenlose Software für Ihr Start-up

Wenn Sie ein junges, d. h. ein vor weniger als drei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen führen, können Sie sich jetzt für ein kostenloses Solid Edge-Jahresabo bewerben. Ohne Anmeldegebühr!

Video

Solid Edge-Blechkonstruktion in Aktion

Eine grundlegende Konstruktionsmethode von Solid Edge ist die Blechumgebung, die einen vollständigen Workflow vom Entwurf bis zur Fertigung bereitstellt. Dabei kommen optimierte Methoden der synchronen Modellierung zum Einsatz, die den einzigartigen Anforderungen der Blechkonstruktion angepasst wurden.

Weitere Videos anzeigen

Kundenberichte

Welche Vorteile Unternehmen durch die Blechkonstruktion mit Solid Edge erzielen

See More Stories