Solid Edge Augmented Reality

Erwecken Sie Ihre Ideen mit der Konstruktionsdarstellung zum Leben. Mit Solid Edge Augmented Reality können Anwender digitale Prototypen im Originalmaßstab und unter realistischen Bedingungen erleben und die physische mit der digitalen Welt verbinden. So kann eine Konstruktion bereits vor der Fertigung in der vorgesehenen Umgebung überzeugend dargestellt werden. Mit dem Solid Edge-Portal kann die Darstellung sicher über die Cloud geteilt oder offline angezeigt werden.

Funktionen

Augmented Reality

Kommunizieren der Konstruktionsabsicht in der vorgesehenen physischen Umgebung

Konstrukteure und Marketingspezialisten profitieren gleichermaßen von der Möglichkeit, zu überprüfen, wie eine Konstruktion in ihrer vorgesehenen Umgebung aussehen wird. So steigt das Vertrauen in das beabsichtigte Erscheinungsbild des Produkts, ohne es tatsächlich verfügbar machen zu müssen. Durch Verändern der Wahrnehmung mithilfe digitaler Informationen können Anwender 3D-Modelle so betrachten, als würden Sie physisch existieren.

Ein kostenloser und einfacher Zugang zur Virtualisierung der nächsten Generation

Mit Solid Edge Augmented Reality können Sie Produkte überall in ihrem Originalmaßstab bzw. bei größeren Produkten in verkleinertem Maßstab darstellen. Dies geschieht über eine kostenlose Anwendung mithilfe eines digitalen Prototyps der nächsten Generation. So steigt das Vertrauen in das beabsichtigte Erscheinungsbild des Produkts, bevor das Produkt überhaupt die Fertigungsebene verlassen hat.

Unterstützt den gemeinsamen Konstruktionsprozess

Solid Edge Augmented Reality eignet sich hervorragend zum Überprüfen von Konstruktionen. Mit einem genauen Abbild der Form/Größe des Produkts können Kunden und Kollegen besser verstehen, wie sich das Produkt in die vorgesehene Umgebung einfügen wird, selbst wenn die Teams geografisch weit voneinander entfernt sind. AR-Erfahrungen können über das kostenlose Solid Edge-Portal sicher ausgetauscht werden. Zu den Vorteilen der Implementierung zählen eine kürzere Markteinführungszeit mit niedrigeren Kosten, Qualitätsverbesserungen und eine gesteigerte Produktivität.

Sicheres Austauschen

Das kostenlose Solid Edge-Portal ermöglicht ein sicheres Austauschen von AR-Erfahrungen über die Cloud.

Ausweiten der AR auf andere Augmented,- Virtual- und Mixed Reality-Erfahrungen

Solid Edge kann OBJ-Dateien für andere Augmented,- Virtual- und Mixed Reality (AR/VR/MR)-Erfahrungen von Drittanbietern exportieren.

Erstellen der AR

Melden Sie sich beim kostenlosen Solid Edge-Portal an. Laden Sie ein CAD-Modell hoch. Mit einem einfachen Klick können Sie einen QR-Code generieren, der mit dem Modell verbunden ist. Anschließend können Sie das Projekt mit einem Empfänger teilen, der das Solid Edge-Portal dann öffnen und den QR-Code auf jedem gewöhnlichen Smartphone oder Tablet (oder auf Papier gedruckt) anzeigen lassen kann. Nachdem der QR-Code mit der Solid Edge Viewer-App gescannt wurde, kann die Augmented Reality-Erfahrung beginnen. Das Modell kann von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet oder in der Ebene verschoben werden.

Besuchen Sie das Solid Edge-Portal

KOSTENLOSE Software

Kostenlose 3D-CAD-Konstruktionssoftware

Nutzen Sie das kostenlose Solid Edge-Portal

Richten Sie ein kostenloses Konto für das Online-CAD-Management, das Viewing und die Zusammenarbeit ein.

Solid Edge kostenlos testen

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf eine kostenlose Testversion von Solid Edge und probieren Sie es selbst.