Solid Edge-Ressourcen
für Start-up-Unternehmen
Neue Unternehmen benötigen Zugriff auf die besten Tools und Technologien, um ihre Ideen schnell auf den Markt zu bringen, aber oft fehlt es ihnen an den Mitteln, die erforderlichen professionellen Ressourcen zu erwerben. Der ständige Kampf um die Finanzierung, die zum Lernen neuer Fertigkeiten erforderliche Zeit und die Herausforderungen einer ausgewogenen Work-Life-Balance – besonders dann, wenn Sie noch einen Vollzeitjob haben – können großartige Konzepte zunichtemachen, bevor sie überhaupt eine Chance zur Realisierung haben.
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Start-up-Unternehmen beim Schritt vom Geschäftsplan zur Realität vor universellen Herausforderungen stehen:
55 %
Begrenzte Ressourcen – der Versuch, einen Kompromiss zu finden zwischen dem, was nötig ist, und dem, was finanzierbar ist
51 %
Erlernen von Fertigkeiten außerhalb des eigenen Fachwissensschwerpunkts – Verkauf, Marketing, Finanzen etc.
49 %
Von Neuem beginnen – herausfinden, was für das Unternehmen erforderlich ist, und wo es zu bekommen ist
38 %
Abwägen zwischen einer ausgewogenen Work-Life-Balance und der Zeit, die erforderlich ist, um ein Start-up-Unternehmen zum Laufen zu bringen
Das Solid Edge-Programm für Start-up-Unternehmen macht es neuen Unternehmen sehr leicht, auf Premiumsoftware und -ressourcen inklusive Online-Schulung und Community-Support zuzugreifen – unabhängig davon, ob sie Produkte entwerfen oder Konstruktionsdienstleistungen anbieten.

Überblick
Ihre Software sollte eine Lösung sein, kein Problem
Berechtigte Start-ups dürfen ein kostenloses Jahresabonnement von Solid Edge Premium nutzen – eine umfassende Produktentwicklungslösung, mit der Sie Ihre Ideen einfacher in die Realität umsetzen können.
Funktionen
Weitere Informationen zum Solid Edge-Portfolio
Solid Edge bietet Anwendern ein umfassendes Portfolio mit Lösungen, mit denen sich die unterschiedlichsten geschäftlichen Anforderungen erfüllen lassen. Solid Edge bietet nicht nur umfangreiche Konstruktionslösungen, sondern auch skalierbare Lösungen für Simulation, Fertigung und Daten-Management.
Video
Eine der größten Schwierigkeiten eines Start-up-Unternehmens ist die Sicherung einer angemessenen Finanzierung – und die Konstruktion, besonders dann, wenn sie durch ein CAD-Tool ermöglicht wird, ist der Grundpfeiler zur Realisierung eines Konzepts. Siemens hat mit dem Produkt Solid Edge etwas Revolutionäres erreicht: wir können unsere finanziellen Mittel jetzt nachhaltig nutzen und so unsere Chance, es auf den Markt zu schaffen, immens steigern. Ich betrachte Siemens als Partner und Investor für unser Unternehmen und freue mich auf die kommenden Jahre der Zusammenarbeit.
Ian Henderson, COO of Skybridge UAS