Kostenloses Solid Edge
Material für Lehrkräfte

Mit Solid Edge erhalten Lehrkräfte Zugang zu einer kostenlosen Version der benutzerfreundlichen Softwaresuite, die auch von professionellen Anwendern genutzt wird. Zusätzlich zu der kostenlosen Software bieten wir auch Ressourcen für Lehrpläne, um Sie beim Unterricht im Klassenzimmer zu unterstützen.

Begeistern Sie Schüler und Studenten aller Altersstufen für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) – und zwar auf greifbare und einfach umzusetzende Weise.

Kostenlose Solid Edge für Lehrkräfte

Bereiten Sie Ihre Schüler und Studenten – von der Grundschule bis zur Hochschule – mit einer campusweiten Lizenz der Solid Edge Teacher Edition auf eine Karriere in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) vor.

Catchbook für Schüler und Studenten

Machen Sie Schüler und Studenten mit der Skizzen-App Catchbook von Siemens Digital Industries Software mit dem Skizzieren geometrischer Grundformen vertraut.

Lehrplan für die weiterführende Schule

Fachlschulen und Gymnasien spielen bei der Ausbildung zukünftiger Ingenieure und Produktentwickler eine wichtige Rolle. Bei vielen Schülern wird in dieser Phase der Wissensvermittlung ihr Interesse für Technik und Konstruktion geweckt.

Klassenzimmerlektionen für MINT

Diese Sammlung aus vier Lektionen deckt wichtige Bereiche des Lehrplans für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) auf weiterführenden Schulen ab. Diese Lektionen wurden von Lehrern für Lehrer entwickelt und enthalten Präsentationen fürs Klassenzimmer, Anmerkungen für die Lehrer, Arbeitsblätter für die Schüler und Hausaufgaben.

Elektrische Leiter
Getriebe und Hebel
Reibung
Geschwindigkeit

MINT-Projektlehrplan

Schüler werden mit verschiedenen Aktionen wie etwa der Entwicklung einer Machbarkeitsstudie an die Greenpower Challenge herangeführt. Die Greenpower Challenge, eine internationale Initiative für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) von The Greenpower Education Trust, wird von Siemens unterstützt und fördert das Interesse junger Menschen an nachhaltiger Ingenieurskunst.

MINT-Projektlehrplan

Einführung in die Finite-Elemente-Analyse

Das MINT-Projekt bietet Schülern eine Einführung in Kräfte in verschiedenen Materialien, physische Tests und die Finite-Elemente-Analyse (FEA). Das Projekt enthält umfassende Anmerkungen für Lehrer, Materialien für den Unterricht im Klassenzimmer, Tutorials mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Hausaufgaben. Dieses Projekt eignet sich für alle Schulen, selbstverständlich auch für diejenigen, die an der Greenpower Challenge teilnehmen.

Einführung in FEA

Einführung in mechanische Systeme

Das MINT-Projekt bietet Schülern eine Einführung in die Konzepte mechanischer Systeme zur Energieübertragung. Das Projekt enthält umfassende Anmerkungen für Lehrer, Materialien für den Unterricht im Klassenzimmer, Tutorials mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Hausaufgaben. Dieses Projekt eignet sich für alle Schulen, selbstverständlich auch für diejenigen, die an der Greenpower Challenge teilnehmen.

Einführung in mechanische Systeme

Einführung in die Bearbeitung von Oberflächen

Das MINT-Projekt bietet Schülern eine Einführung in die Oberflächengeometrie und die Konzepte der Oberflächenmodellierung. Schüler lernen die verschiedenen Techniken der Oberflächenbearbeitung sowie die Vorteile gegenüber der Volumenkörpermodellierung kennen. Das Projekt enthält umfassende Anmerkungen für Lehrer, Materialien für den Unterricht im Klassenzimmer, Tutorials mit Schrittanleitungen und Hausaufgaben. Dieses Projekt eignet sich für alle Schulen, selbstverständlich auch für diejenigen, die an der Greenpower Challenge teilnehmen.

Einführung in die Bearbeitung von Oberflächen

Windenergie

Diese umfassende MINT-Ressource bietet strukturierte Materialien für Lehrende und Lernende zum Thema Windenergie. Schüler lernen die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen der Windenergie kennen und erfahren, wie in Solid Edge eine funktionierende Windkraftanlage erstellt wird. Diese Ressource besteht aus einführenden und fortgeschrittenen Projektaktivitäten einschließlich Handbüchern für Lehrer, Präsentationen, Ressourcen für Schüler sowie Solid Edge-Tutorials und -Datensätze.

Einführung in die Windenergie
Windenergie für Fortgeschrittene

Mit Solid Edge ist der Konstruktionsprozess unkompliziert, und es ist leicht, Dinge zu lernen. Einfach eine runde Sache!

Jim Gordon, Mechanical Engineering Student, Lead Electronics Designer – FSAE Team, Auburn University

Kurse für Fachhochschule und Universität

Dozenten an Fachhochschule und Universität können Studenten die Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, mit denen sie garantiert Karriere im Bereich Konstruktion oder Produktdesign machen.

Einführung in die 3D-Modellierung

Dieser Lehrplan auf Bachelor-Niveau für ein Semester enthält Anmerkungen zu den Lektionen, Präsentationen für das Klassenzimmer, Videos und Aufgaben.

Einführung in den Lehrplan für die 3D-Modellierung

Solid Edge für Maschinenbaustudenten

In diesem ein Semester dauernden Kurs lernen Studenten, wie sie modellieren können. Konstruktionskonzepte werden in Verbindung mit Solid Edge-Funktionen und Modellierungstechniken vorgestellt. Ausbilder unterrichten mittels PowerPoint-Modulen, die auch Videos aufrufen, Aktivitäten in der Klasse anleiten und Datendateien laden. Die Studenten bringen ihre Laptops mit in die Klasse, sodass sie teilnehmen können. Ein Studienführer wird zur Verfügung gestellt. Ergänzende Materialien regen kreatives, künstlerisches Denken und 3D-Konstruktion mit zusätzlicher Übung in nicht herkömmlicher 3D-CAD-Modellierung an.

Solid Edge für Maschinenbaustudenten

Erste Schritte

Projekttutorials

Weitere Tutorials anzeigen

Entwerfen Sie ein Vogelhäuschen für den Garten

Stufe: Mittelschule, weiterführende Schule | Schwierigkeitsgrad: Einsteiger

Verwenden Sie unser 3D-CAD-Tutorial, um ein Vogelhaus für den Garten mit CAD-Prinzipien, Skizzierung, Baugruppen und Teile-Explosionszeichnungen zu entwerfen.

Erste Schritte

Erstellen Sie eine Rakete mit erweiterter CAD-Konstruktion

Stufe: Weiterführende Schule | Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittener Einsteiger

Erlernen Sie die erweiterten CAD-Konstruktionsprinzipien mit unserem Tutorial zum Bau einer Rakete, indem Sie Skizzierung, Bohrungen, Baugruppen, Blechkonstruktion und eine Stückliste verwenden.

Erste Schritte

Konstruieren Sie einen Radlader mit Teilen, Zeichnungen und Baugruppen

Stufe: Weiterführende Schule | Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittener Einsteiger

In diesem Tutorial werden alle Kernfunktionen von Solid Edge vorgestellt: Modellieren von Teilen, Erstellen von Baugruppen und Erstellen von Detailzeichnungen.

Erste Schritte

Video

Ulster University

In der School of Engineering unterstützt Solid Edge das Lernen und den Einblick in die Industrie.

Weitere Videos anzeigen

Erfahren Sie, wie die Ulster University Solid Edge als Plattform für die Ausbildung von Studenten und als Unterstützung für die lokale Wirtschaft nutzt.

Kundenberichte

Wie Schulen und Universitäten Vorteile durch Solid Edge erzielen

See More Stories