Jak lepší CAD
návrh vítězí v závodech

Solid Edge podporuje inovace a díky synchronní technologii umožňuje rychleji a lépe navrhovat modely bez omezení vyplývajících z tradičního 3D modelování. Solid Edge přináší plně funkční mobilní prostředí pro kolaborativní navrhování s přístupem k návrhovým procesům kdykoli a kdekoli. Výkonný 3D software pro návrh si můžete zakoupit přesně podle potřeb vaší firmy.

Technický dokument

Pět tipů pro velké sestavy

Tento dokument popisuje pět strategií, které můžete ihned začít používat a zrychlit práci se sestavami bez omezení na počet součástí. Získáte užitečné návyky pro modelování a správu sestav CAD libovolných velikostí.

assembly modeling

Technický dokument

CAD výkresy: Naučte se nejmodernější techniky

Bez ohledu na to, zda jste zkušený konstruktér nebo s navrhováním teprve začínáte, se díky tomuto dokumentu naučíte nebo si zdokonalíte základní techniky kreslení a tím zlepšíte možnosti realizace vašich CAD výkresů.

Elektronická kniha

Čtyři důležité úvahy při práci s plechovými součástmi

Jak mohou moderní nástroje ulehčit práci s plechovými součástmi během jejich návrhu a výroby? Tato nová elektronická kniha od průmyslového experta, společnosti DEVELOP3D, popisuje čtyři důležité úvahy při práci s plechovými součástmi.

Video

Rychlost a flexibilita při navrhování

Tým Ten Kate Racing mění výkonné motocykly značky Honda na závodní stroje. Ve stáji má každý závodník pouze jeden motocykl, proto je důležité, aby se stroj po provedení změn dostal zpět na trať co nejrychleji.

Zhlédnout další videa

V týmu Ten Kate Racing vznikají nápady na vylepšení už na závodní dráze, v počítači se vytváří virtuální prototyp a na dalším závodě už je připraven nový díl. Díky rychlosti návrhu se tým Ten Kate Racing může svobodně rozhodnout, co změní, přičemž dříve na to nemuselo být dost času, což znamená, že rychlost návrhu přináší lepší výsledky i na závodní dráze.

Kalkulačka návratnosti investic

Zjistěte návratnost svých investic do Solid Edge

Jak může změna metod modelování ušetřit čas a peníze? Tato kalkulačka simuluje potenciální návratnost investic při použití synchronní technologie v Solid Edge.

Začít nyní

Hlavní přednosti

Funkce Solid Edge

Jak dokáže Solid Edge pomoci konstruktérům a inženýrům se vším, co potřebují k přesnému návrhu výrobku, rychlejšímu provedení revizí a vylepšení opakovaného použití dat návrhu? Od základních funkcí modelování k nové generaci funkcí návrhu – Solid Edge má vše, co je k rychlému návrhu třeba.

Návrh nové generace

Budoucnost vývoje 3D výrobků – generativní modelování, aditivní výroba a zpětné inženýrství umožněné technologií konvergentního modelování.

Synchronní technologie

Spojení rychlosti a jednoduchosti přímého modelování s flexibilitou parametrického navrhování.

Návrh plechových součástí

Úplný systém pro návrh plechových součástí s podporou celého procesu od návrhu až po výrobu.

Tvorba a správa sestav

Rychlejší práce na sestavách bez ohledu na to, zda obsahují jen několik komponent nebo stovky tisíc součástí.

Kreslení a tvorba CAD výkresů

Ovládací prvky rozvržení výkresu, detailů, poznámek a kót, které automaticky dodržují strojírenské výkresové normy.

Fotorealistické rendrování

Fotorealistické obrázky a animace, které oživí vaše modely přímo v prostředí modelování.

Navrhování v cloudu

Snadné použití na více zařízeních, rychlá konfigurace CAD prostředí a rychlé sdílení dat se členy týmu, dodavateli a zákazníky.

Veškeré návrhy musí být dokončeny co nejrychleji.

Jan van der Tol, Designer and crew chief for Ten Kate Racing

NABÍDKY

Software pro 3D návrh

Navštívit online obchod

Zaregistrujte se a získáte zdarma zkušební verzi, uvidíte aktuální nabídky, budete moci porovnávat jednotlivé produkty a zakoupit měsíční nebo roční předplatné.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Příběhy zákazníků

Jak skutečné společnosti využívají výhody 3D návrhu

See More Stories