Obrábění podle prvků

Řešení Solid Edge Obrábění nabízí rychlé a efektivní obrábění podle prvků, které umožňuje automatické rozhodnutí o procesu obrábění u široké škály různých prvků.
Obrábění podle prvků v Solid Edge CAM Pro identifikuje a tvoří strategie NC obrábění pro prizmatické prvky. Na rozdíl od jiných CAM systémů je možné Solid Edge CAM Pro použít jako kompletní sadu obrábění, případně jako pomocníka pro jiné typy obrábění. Navíc jsou vytvořené operace skutečnými operacemi obrábění, které mohou NC programátoři podle potřeby upravit.
Díky snadnému generování drah nástroje – samostatný nebo dávkový režim, případně na pozadí – jsou CAM operace rychle aktualizovány tak, aby vyhovovaly novým požadavkům.
Obrábění podle prvků v modulu Solid Edge CAM Pro
Modul Solid Edge CAM Pro nabízí výkonné NC programování a rychle osvojitelné funkce obrábění podle prvků.
Nezávislost na CAD systému
Solid Edge CAM Pro je možné používat nezávisle na CAD systému. Obsahuje překladače pro import klíčových průmyslových formátů dat.
Integrace se Solid Edge
Solid Edge CAM Pro je k dispozici také v rámci Solid Edge.
Předpokládá se snížení nákladů o 10 až 15 procent. Důvodem je zvýšená produktivita a také menší ztráty a méně častá přepracování způsobená vyřazenými součástmi.
P.N. Mehta, generální ředitel výroby, Eagle Seals and Systems India Ltd.
To nejlepší v oblasti obráběcích nástrojů
Zrychlete NC programování a využijte plný potenciál svých investic do výrobních prostředků díky vylepšením v modulu Solid Edge Obrábění.
Nabídky softwaru
Udělejte další krok
Bezplatně vyzkoušet Solid Edge
Vyzkoušejte si funkce simulací Solid Edge v naší bezplatné verzi. Zahrnuje simulaci pohybu, simulaci napětí, simulaci kmitání, simulaci vzpěry a tepelnou simulaci.
Bezplatný software pro váš startup
Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!