Funkce
Snadný přístup z libovolného zařízení
Cloudová verze Solid Edge se instaluje a spouští z lokálního zařízení, čímž je zajištěn vysoký výkon a spolehlivost. Vaše soubory jsou také lokálně ukládány do mezipaměti, což výkon a spolehlivost ještě zvyšuje. Uživatelé Solid Edge mohou bez přerušení pokračovat v práci i v případě, že dojde k výpadku připojení k internetu. To je nezbytné pro uživatele CAD systémů na cestách, pro ty, kteří pracují přímo u zákazníka, a pro kohokoli, kdo nemá 100% spolehlivé připojení k internetu.
Snadný přístup k CAD systému z libovolného zařízení
Solid Edge je všude tam, kde jste vy. CAD licence může být umístěna v cloudu a Solid Edge tak je možné spustit kdekoli pouhým přihlášením. Přes Portál Solid Edge můžete navíc CAD soubory zobrazovat online z libovolného zařízení – v prohlížeči na telefonu, tabletu, zařízení Chromebook na počítači Mac, klasickém PC a dalších. Díky tomu se můžete při práci přesouvat z jednoho zařízení na jiné, ať už jste u zákazníka nebo doma.

Přizpůsobené CAD prostředí na dosah ruky
Když přejdete z jednoho zařízení na jiné, například když z pracovní stanice v kanceláři na tablet při návštěvě zákazníka, můžete si snadno načíst své vlastní prostředí Solid Edge (možnosti v nabídkách, barvy, jednotky a výkresové standardy) a pohodlně tak dokončit návrh v cloudu.

Aktualizace softwaru dostupné na vyžádání
Místo hledání, stahování a distribuce aktualizací softwaru máte k dispozici funkci přímého přístupu k nejnovější aktualizaci Solid Edge a můžete je instalovat kdykoli budete chtít.

Lepší spolupráce s portálem Solid Edge
Hledáte snadný způsob, jak lépe spolupracovat na projektech s jinými konstruktéry, jinými odděleními a externími dodavateli nebo zákazníky? Odešlete CAD soubory do cloudu pomocí portálu Solid Edge a zařaďte je do projektů. Poté můžete 3D CAD modely snadno používat a sdílet s ostatními uživateli. Portál Solid Edge se snadno používá a nabízí přístup k souborům kdykoli a kdekoli přímo z webového prohlížeče.

BEZPLATNÝ software
Bezplatný cloudový software pro návrh a spolupráci
Použít bezplatný portál Solid Edge
Vytvořte si bezplatný účet, abyste mohli online spravovat, prohlížet a realizovat CAD projekty.
Bezplatně vyzkoušet Solid Edge
Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.